Produktliste hybridpluggforbindere for motortilkobling

Filter

13 resultater

Krympekontakt - CK1,0-ED-1,0ST AU - 1409082

Krympekontakt, Krympekontakt, ledertverrsnitt min.: 0,14 mm², ledertverrsnitt maks.: 1 mm², Tilkoblingstype: Krympetilkobling, Kontakttype: Stift. for HC-MOT-AFL-SET

Krympekontakt - CK2,0-ED-2,5ST AU - 1409095

Dreid 2,0 mm krympekontakt, stift-enkeltkontakt, ledertverrsnitt 1,5 - 2,5 mm², forgylt

Krympekontakt - CK2,0-ED-1,0ST AU - 1409118

Dreid 1,0 mm krympekontakt, stift-enkeltkontakt, ledertverrsnitt 0,35 - 1,0 mm², forgylt

Krympekontakt - CK1,0-ED-0,5ST AU - 1409121

Krympekontakt, Krympekontakt, husmateriale: PA, ledertverrsnitt min.: 0,14 mm², ledertverrsnitt maks.: 0,5 mm², Tilkoblingstype: Krympetilkobling, Kontakttype: Stift. for HC-MOT-AFL-SET

Beskyttelsesdeksel - HC-MOT-SD-L-KU - 1409147

Lakkbeskyttelsesdeksel for huset på motorsiden

Kontaktinnsats - HC-MOT-6/4-ESTC-UT - 1409037

Kontaktinnsatsramme, Kontaktinnsats, husmateriale: PA, Kontakttype: Underdel

Kontaktinnsats - HC-MOT-6/4-ESTC-OT - 1409040

Kontaktinnsatsramme, Kontaktinnsats, husmateriale: PA, Kontakttype: Overdel

13 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk