Verktøyetui, uten utstyr
Verktøysett
Med et verktøysett har du riktig verktøy for forskjellige arbeidsoppgaver alltid klart til bruk. Dermed sørger du for god oversikt over verktøyene og praktisk bruk på stedet. Sett sammen et individuelt verktøysett på en hensiktsmessig måte: Velg veske, og utstyr denne med det verktøyet du ønsker.
Kutte-, avisolerings- og krympesett, pakket i verktøyetui, består av følgende: WIREFOX 10, WIREFOX 16/SB, CRIMPFOX DUO 16S, AI SORTI BOX RD, AI SORTI BOX ANT, TOOL-KIT STANDARD EMPTY
Sammenrullbar verktøyveske, uten utstyr
Sammenrullbar verktøyveske, utstyrt med kabelkutter, avisoleringsverktøy for standardledere 0,08 mm2 ... 16 mm2, avmantlingsverktøy opptil Ø 40 mm, endehylsetang CRIMFOX CENTRUS 6H til ledere 0,14 mm2 ... 6 mm2, VDE skrutrekker, smal utførelse, slisse 0,6x3,5 / 0,8x4,0 / 1,0x5,5, spor PH1/PH2/PZ1/PZ2
Verktøyveske, med dokument- og laptoprom, uten utstyr
Verktøykoffert, uten utstyr, låsbar, med gummilasker for feste av verktøy, merkeskilt i visittkortstørrelse med kundetilpasset trykk
Kutte-, avisolerings- og krympesett, pakket i verktøyetui, består av følgende: CUTFOX 18, WIREFOX 10, CRIMPFOX CENTRUS 6S, AI SORTI BOX RD, TOOL-KIT STANDARD EMPTY
Kutte-, avisolerings- og krympesett, pakket i verktøyetui, består av følgende: WIREFOX 10, CRIMPFOX DUO 10, AI SORTI BOX RD, AI TWIN SORTI BOX BU, TOOL-KIT STANDARD EMPTY
Verktøyveske, uten utstyr
Verktøyetui, uten utstyr
Dine fordeler
- Forskjellige veskeformer gir oversiktlig oppbevaring
- Materialer i høy kvalitet gir lang levetid
- Alt fra en og samme produsent, takket være stort produktspekter
Verktøysett som belteveske
Verktøysett – en ideell følgesvenn
Spesielt når arbeidet skal utføres ute hos kunden er det viktig at riktig verktøy alltid er raskt og lett tilgjengelig. Phoenix Contact tilbyr verktøysett i robuste og slitesterke vesker i forskjellige varianter:
- Sammenrullbar veske
- Skulderveske med rom til laptop og dokumenter
- Belteveske
- Koffert
Vesker og kofferter er utstyrt med verktøy for ulike arbeidsoppgaver:
- Kutte
- Avisolere
- Krympe
- Teste og måle
- Skru
Verktøysett CUS som kan settes sammen individuelt
Individuelt verktøysett
Sett sammen ditt skreddersydde verktøysett CUS:
- Du kan velge blant seks forskjellige vesker, tilpasset typiske bruksmuligheter.
- Velg ønsket veske fra produktlisten, og tilordne verktøyet under fanen "Konfigurasjon".