TOOL-WRAP-2 - Verktøysett
1200100

Sammenrullbar verktøyveske, utstyrt med kabelkutter, avisoleringsverktøy for standardledere 0,08 mm2 ... 16 mm2, avmantlingsverktøy opptil Ø 40 mm, endehylsetang CRIMPFOX CENTRUS 6H til ledere 0,14 mm2 ... 6 mm2, VDE skrutrekker, smal utførelse, slisse 0,6x3,5 / 0,8x4,0 / 1,0x5,5, spor PH1/PH2/PZ1/PZ2

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordeler

Universelle verktøysett, med kutte-, avisolerings-, krympe- og testverktøy fra verktøysortimentet TOOL fox
Robuste og slitesterke verktøyvesker