Verktøysett
TOOL-ZIPCASE EMPTY - Verktøyveske, uten utstyr
TOOL-ZIPCASE EMPTY
-
Verktøyveske, uten utstyr
1005050
Verktøyetui,
uten utstyr
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Anvisninger
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
Du finner informasjon om California Prop. 65 i produsenterklæringen, se fanen "Downloads"
Artikkelegenskaper
Produkttype
Verktøykasse
Produktegenskap
Laget av robust PES
Elastiske løkker for oppbevaring av verktøy
Dimensjoner
Bredde
80 mm
Høyde
405 mm
Dybde
80 mm
Lengde
270 mm
Materialangivelser
Farge
svart
Material
Polyester
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
1005050
Pakkestørrelse
1 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Rabattgruppe
31NBH3
Produktnøkkel
BH3522
GTIN
4055626474717
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
1 054 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
1 054 g
Tolltariffnummer
42021299
Opprinnelsesland
PL
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
21100105
ECLASS-15.0
21100105
ETIM
ETIM 10.0
EC000181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
24113100
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ikke relevant
(ikke elektrisk eller elektronisk utstyr)
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)
Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %
EF3.1 klimaendringer
CO2e kg
5,806 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Ofte søkt
Verktøykasse
Produkthjelp