Invertermodulen med push-in-tilkobling inverterer signalene fra jordkoblende NPN-transistorutganger til plusskoblende PNP-utganger samt også signaler fra PNP- til NPN-koblende signaler.
Halvlederreleer og elektromekaniske releer
Halvlederreleer, også solid-state-releer, sørger bl. a. for pålitelige koblingsforløp innen anleggsautomatisering. Ta i bruk vårt bredspektrede sortiment med halvlederreleer og elektromekaniske releer, pluggbare eller som komplett modul. Koblingsreleer, meget kompakte relemoduler og releer for Ex-området bidrar i tillegg til høy anleggstilgjengelighet.
PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BPT.../21 med Push-in-tilkobling og pluggbart miniatyrrelé med effektkontakt, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, én vekselkontakt, inngangsspenning 230 V AC / 220 V DC
PLC-INTERFACE, består av basisklemme PLC-BSC.../21 med skrutilkobling og pluggbart miniatyrrelé med effektkontakt, for montering på monteringsskinne NS 35/7,5, to vekselkontakter, inngangsspenning 24 V DC
PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BPT.../21 med Push-in-tilkobling og pluggbart miniatyrrelé med effektkontakt, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, én vekselkontakt, inngangsspenning 24 V DC
PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BPT.../21 med push-in-tilkobling og pluggbart miniatyrrelé med effektkontakt og manuell betjening, en vekselkontakt, inngangsspenning 24 V DC
PLC-INTERFACE, består av basisklemme PLC-BSC.../21 med skrutilkobling og pluggbart miniatyrrelé med effektkontakt, for montering på monteringsskinne NS 35/7,5, en vekselkontakt, inngangsspenning 24 V DC
Premontert relemodul med push-in-tilkobling, består av relesokkel, effektkontaktrelé og holdebøyle. Kontaktutførelse: Fire vekselkontakter. Inngangsspenning: 24 V DC
Premontert relemodul med push-in-tilkobling, består av relesokkel med ejektor og effektkontaktrelé. Kontaktutførelse: En vekselkontakt. Inngangsspenning: 24 V DC
Pluggbart miniatyreffektrelé, med effektkontakt, en vekselkontakt, inngangsspenning 24 V DC
Relesokkel RIF-2..., for industrirelé med to eller fire vekselkontakter, push-in-tilkobling, pluggmulighet for inngangs-/støydempingsmoduler, monteres på NS 35/7,5
Nye produkter
PLC-INTERFACE med elektronisk circuit breaker
Halvlederreleer og elektromekaniske releer i serien PLC-Interface
Meget kompakte relemoduler – smal og ytelsessterk kobling
Den universelle releserien PLC-INTERFACE gir deg et stort mangfold med pluggbare elektromekaniske releer og Solid-State-releer.
Du kan velge følgende spesialvarianter:
- Serie for kobling av sensorer eller aktuatorer
- Filterserie for lange styreledninger
- Koblingsmoduler for praktisk inngrep
- Solid-State-releer for slitasjefri kobling
- Ex-releer for sone-2-applikasjoner
- Hybrid-Solid-State-releer for lang levetid
- Relemoduler for jernbaneformål
- Relemoduler for høy innkoblingsstrøm
- Vendelastreleer for likestrømsmotorer
Dine fordeler med våre meget kompakte relemoduler
- Stort produktspekter med spesialvarianter for ulike bruksområder
- Optimalisering av installeringsarbeidet grunnet allsidig tilbehør
- 6,2 mm smal med pluggbare elektromekaniske og solid-state-releer
- Fritt valg av tilkoblingsteknikk: Det være seg skru-, fjærkraft- eller push-in-tilkoblingsteknologi
- Logikkfunksjoner gjennom utvidelse med PLC logic
- Rask, pluggbar forbindelse mellom kontroller og relé grunnet systemkablingsadapter
- Meget kompakte relemoduler er en del av COMPLETE line-systemet
Halvlederreleer og elektromekaniske releer i serien RIFLINE complete
Universelt industrirelesystem – fra koblingsreleer og tidsreleer og helt til erstatninger av minikontaktorer
Ved hjelp av de universelle RIFLINE complete kan du omsette alle typer standard bruk av releer i praksis. Uansett om signaler skal skilles, splittes eller forsterkes: Bruksområdet omfatter alt fra koblings- og tidsreleer til erstatning av minikontaktorer. Det universelle, pluggbare relesystemet sørger for en rask, enkel og feilfri betjening.
Dine fordeler med vårt industrirelesystem
- Komplett produktserie som dekker hele spekteret med standard bruk av releer
- Enkel håndtering grunnet moderne kablings- og potensialfordelingskonsept
- Enkel utvidelse til tidsrelé ved hjelp av pluggbar funksjonsmodul
- Pålitelig system for høy maskin- og anleggstilgjengelighet
- Finnes som både komplett modul og som modulsystem
- Det universelle industrirelesystemet er en del av COMPLETE line-systemet
Tvangsstyrte koblingsreleer
Tvangsstyrte koblingsreleer
Koblingsreleer med tvangsstyrte kontakter fra Phoenix Contact er grunnutstyret for enkanals styring. Koblingsreleene brukes til galvanisk skille, ytelsesforsterkning og kontaktsplitting.
Dine fordeler med våre tvangsstyrte koblingsreleer
- Optimal sikkerhet med tvangsstyrte kontakter i henhold til EN 50205
- Pålitelig signalutveksling mellom to systemer med tilbakemeldingsfunksjon
- Enkel håndtering grunnet moderne kablings- og potensialfordelingskonsept
- Pålitelig system for høy maskin- og anleggstilgjengelighet
- Komplett serie som dekker hele spekteret med standard bruk
Relemoduler til Ex-området
Relemoduler til Ex-området – sikker kobling
Ved hjelp av relemodulene skiller og kobler du signaler også på eksplosjonsfarlige områder absolutt sikkert. Releene har de nødvendige Ex-godkjennelsene for sone 2 (ATEX, Class 1 Division 2).
Dine fordeler med våre relemoduler for Ex-området
- Kan benyttes på eksplosjonsfarlige områder grunnet spesielle godkjennelser
- Forskjellige tilkoblingsteknikker innebærer fleksibilitet
- Tidsbesparende potensialfordeling takket være lasker
- Plassbesparende med 6,2 mm smal byggform
- Effektiv implementering i systemkablingen med V8-adapter
- Relemoduler for Ex-området er en del av COMPLETE line-systemet
Hjelperelé med sokkelmodul
Hjelperelé for betjening og kobling på områder med strenge krav til sikkerhet
Hjelpereleene er utmerket for bruk i styre- og overvåkingsanlegg. De sikrer et galvanisk skille mellom hjelpe- og styrestrømkretser. Til tross for den høye koblingseffekten har hjelpereleene et lavt egenenergiforbruk. Dermed er de optimale f. eks. for bruk i trafostasjoner.
Akseankerreleet betjener alle kontakter samtidig, uten mellomkobling av hendler. De pluggbare hjelpereleene monteres raskt og sikkert på tilhørende sokkelmodul.
Dine fordeler med våre hjelpereleer
- Pålitelig drift over lang tid grunnet høy koblingskapasitet
- Kompakt byggform gir plassbesparende installering
- Enkel oppstart via forkonfeksjonerte pluggforbindelser