Gigabit-Ethernet-ekstender og Serial-ekstender

Gigabit-ekstender og Ethernet-ekstender

Med Ethernet-ekstenderne kobler du Ethernet-nettverk kostnadsbesparende over større avstander. Her er Gigabit-anvendelser samt rekkevidder opptil 20 km mulig. Bruk allerede tilgjengelige kabler for krevende Ethernet-installasjoner, og reduser slik investeringskostnadene. Finn egnet ekstender for nettopp ditt bruk.

Gigabit-ekstender og Ethernet-ekstender på et øyeblikk

Gigabit-ekstender
Ethernet-ekstender
Gigabit-ekstender

Ethernet-ekstender

Bruksformål Tilkobling og forsyning av abonnenter med høye krav til båndbredde, for eksempel videoapplikasjoner Nettverkstilkobling av flere deltakere i f.eks. automasjonsnettverk med PROFINET, Modbus/TCP osv.
Topologi Punkt-til-punkt Punkt-til-punkt-, linje- og ringstrukturer
Kabel Gigabit tvunnet par eller koaksialkabler Totrådersledning som ønsket
Avstand Opptil 1 km Opptil 20 km
Datahastighet Opptil 1 Gbit/s Opptil 15 Mbit/s (30 Mbit/s)
Levering av eksterne abonnenter Power-over-Link (PoL), Power-over-Ethernet (PoE) -
Diagnostic (Diagnostikk) Lokalt via LED Lokal via LED, ekstern via IP, PSI-CONF-programvare eller Web-based Management
Management - Via IP/SNMP v2/v3
Idriftsetting Plug-and-Play Plug-and-Play
Security Rutekryptering Rutekryptering, VLAN
Redundans Strekningsredundans Ruteredundans, IP-redundans via STP/RSTP

Gigabit-ekstender


To Gigabit-ekstendere med kabler

Gigabit-ekstender – Høyhastighets Ethernet opptil 1 km

Gigabit-ekstenderne tilrettelegger bredbånds Gigabit-applikasjoner via totrådersledninger og koaksialkabler opptil 1 km. Bruk eksisterende kabler for Ethernet-anvendelser der kravene er høye, og reduser investeringskostnadene for installasjonen din.

Med funksjonene Power-over-Link (PoL) og Power-over-Ethernet (PoE) forsynes tilkoblede deltakere med strøm via dataledningene.

Dine fordeler

  • Høy båndbredde og rekkevidde for Ethernet-nettverk (1Gbit/s – opptil 1 km)
  • Utnyttelse av eksisterende Gigabit Twisted Pair- eller koaksialkabler
  • Power-over-Link (PoL) - strømforsyning til eksterne Gigabit-ekstendere via Gigabit-tvinnede par- eller koaksialkabler
  • Power-over-Ethernet (PoE) – strømforsyning av PoE-sluttutstyr som ligger langt unna
  • Enkel idriftsetting med Plug-and-Play

Profesjonell videoovervåking for alle typer bruk

Digitalisering av videooverføring har mange fordeler, f.eks. høyoppløselig bildemateriell og fleksible nettverksstrukturer. Det som mangler, er likevel tilhørende teknikk. Ofte finnes det bare koaksialkabler eller andre totrådersledninger, som ikke gjør det mulig å foreta Ethernet-overføring. I tillegg er avstandene ofte lengre enn de 100 m som er tillatt for Ethernet.

Gigabit-ekstendere muliggjør bredbåndsoverføring av Ethernet-videosignaler via eksisterende totråderskabler – uansett om det er totråders- eller koaksialledning. Slik drar du nytte av alle fordelene som moderne Ethernet-teknologi byr på. Bærekraftig bruk av kabler som allerede finnes, gjør at du sparer installeringskostnader.

To Gigabit-ekstendere med koaksialkabel og totrådet ledning

Gigabit-ekstender med høy rekkevidde og båndbredde

Lange avstander, høy båndbredde

Med disse enhetene kan du bruke eksisterende Gigabit Twisted Pair- eller koaksialkabler til Ethernet-kommunikasjon med båndbredde over lange avstander.

Gigabit-ekstenderne tilrettelegger for bredbånds Ethernet-anvendelser opptil 1 Gbit/s på avstander opptil 1 km. Det overgår i stor grad standard avstand på Ethernet-området på maksimalt 100 m. Større begrensninger i nettverkets utstrekning ved Ethernet følger ikke av dette.

Allerede eksisterende Gigabit-kompatible totrådersledninger eller koaksialkabler er tilstrekkelig for å oppnå robust overføring. Du kan selvsagt også benytte CAT-Ethernet-kabler som allerede eksisterer, dette er likevel ikke nødvendig.

Gigabit-ekstender med PoL- og PoE-funksjon

Gigabit-ekstender for videoovervåking

Effektoverføring

Energi kan også overføres via datalinjene. Med funksjonen PoL og PoE forsynes Gigabit-ekstenderne innbyrdes med strøm, det samme for tilkoblede PoE-sluttenheter.

Dette betyr at den eksterne Gigabit-ekstenderen og PoE-sluttenhetene ikke trenger en separat strømforsyningsenhet. Installasjonen forløper enklere og raskere. Det sparer mye av kostnadene, da antall enheter reduseres og installasjonen blir mindre omfattende.

Ethernet-ekstender


Ethernet-ekstender i skråbilde

Tilkobling av Ethernet-nettverk opptil 20 km via enkle totrådersledninger

Med Ethernet-ekstenderne kobler du Ethernet-nettverk opptil 20 km via enkle totrådersledninger. I den forbindelse kan du kombinere Managed og Unmanaged Ethernet-ekstendere i ett nettverk. Som ekstendersystem forbinder denne nye kombinasjonen ikke bare enkle punkt-til-punkt-Ethernet-applikasjoner, men også utstrakte IP-nettverk. Videre tilrettelegger enhetene særdeles enkel idriftsetting via Plug-and-Play samt økonomisk effektiv nettorganisering og diagnostikk av samtlige enheter og strekninger via IP. Ved å ta i bruk kun én Managed-ekstender kan samtlige ekstenderstrekninger og enheter helt enkelt fjernovervåkes. Ved uventede hendelser, for eksempel svekkede strekninger, vil du motta en detaljert advarsel.

Dine fordeler

  • Ethernet-kommunikasjon opptil 20 kilometer via enhver totrådet kobberledning
  • Enkel idriftsetting med Plug-and-Play
  • Tids- og kostnadsbesparelse gjennom automatisk gjenkjenning av topologi og datahastighet
  • Utvidelse uten tilbakevirkning under drift via vilkårlige totrådersledninger
  • Fleksibel bruk i punkt-til-punkt-, linje- og ringtopologier

Ethernet-ekstender i bruk ved Stadtwerke

I denne suksesshistorien rapporterer Stadtwerke Bad Pyrmont om vellykket bruk av Ethernet-ekstendere i sitt anlegg. Enhetene kan brukes til å koble sammen Ethernet-nettverk på opptil 20 km via tolederkabler. Enkel idriftsettelse via Plug-and-Play muliggjør kostnadseffektiv nettverkstilkobling og diagnostikk av alle enheter og linjer via IP.

Se videoen for å finne ut mer om fordelene og bruksmulighetene med Ethernet-ekstendere.

Managed Ethernet-ekstender med utskiftbar overspenningsbeskyttelse

Managed Ethernet-ekstenderen tilfører Ethernet-nettverket enkelhet og økonomisk effektivitet

Managed Ethernet-ekstender

Ved hjelp av ​Managed Ethernet-ekstenderne kan du diagnostisere alle enheter og strekninger sentralt via IP og via ​SNMP​ (​Simple​ Network Management ​Protocol​) automatisk videreføre dem som melding til kontrollrommet.

Egenskaper:

  • Kritiske IP-nettverk kan isoleres virtuelt og utformes enda sikrere gjennom VLAN (Virtual Local Area Network).
  • Ethernet-nettverkets tilgjengelighet opprettholdes ubegrenset også i nødstilfeller. På den måten kan, ved hjelp av STP/RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), redundante nettverksbaner ved behov reaktiveres, for eksempel dersom en forbindelse svikter.
  • Også systemhendelser på Unmanaged Ethernet-ekstendere som ligger langt unna kan nå signaliseres henholdsvis diagnostiseres via SNMP-forsendelse.

Enheten har intelligent, utskiftbar og fullverdig overspenningsbeskyttelse. Følgende hendelsesmeldinger kan for eksempel sendes via SNMP:

  • Effektgrense nådd, utskiftning anbefales
  • Overlast, utskiftning nødvendig
Unmanaged Ethernet-ekstender

Plug-and-Play også i ringstrukturer

Unmanaged Ethernet-ekstender

Unmanaged Ethernet-ekstender gir enkel idriftsetting via Plug-and-Play. I motsetning til Managed-ekstender er Unmanaged-varianten protokolltransparent for Ethernet-nettverket. Enheten har ingen egen IP-adresse. Dette gir konfliktfri bruk i alle IP-nettverk, uten tidligere nettverkskunnskaper.

Unmanaged Ethernet-ekstender støtter punkt-til-punkt-, linje- og ringtopologier

Eksempler på bruksområder for Ethernet-ekstendere

IP-kommunikasjon via vilkårlige totrådersledninger opptil 20 km
Forbindelse og overvåking av utstrakte IP-nettverk
Virtuell adskillelse og sikker utforming av kritiske IP-nettverk gjennom VLAN
IP-kommunikasjon via vilkårlige totrådersledninger opptil 20 km

I forbindelse med nettorganiseringen kan tilgjengelige totrådersledninger benyttes. Systemet kan utvides under drift, uten tilbakevirkninger.

Grunnleggende egenskaper for rask idriftsetting med Plug-and-Play:

• Ingen konfigurering nødvendig
• Automatisk registrering av topologi og datahastighet sparer tid
• Fleksibel bruk i punkt-til-punkt-, linje- og ringtopologier

Forbindelse og overvåking av utstrakte IP-nettverk

Som ekstendersystem forbinder enhetene ikke bare enkle punkt-til-­punkt-­Ethernet-applikasjoner, men også utstrakte IP-nettverk.

Ved å ta i bruk kun en Managed-enhet kan samtlige ekstenderstrekninger og deltakere helt enkelt fjernovervåkes.

Virtuell adskillelse og sikker utforming av kritiske IP-nettverk gjennom VLAN

Kritiske IP-nettverk kan isoleres virtuelt og gjøres enda sikrere gjennom VLAN (Virtual Local Area Network).