Godkjennelse
Tilkoblingstype
Potensialsamleklemme, Ved sluttbruk skal gjeldende sikkerhetsbestemmelser for overlast- og kortslutningsbeskyttelse for tilkoblede ledere tas hensyn til!, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 101 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Innstikkstilkobling, antall tilkoblinger: 5, tverrsnitt: 1,5 mm² - 50 mm², AWG: 8 - 2, bredde: 19,4 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
Potensialsamleklemme, Ved sluttbruk skal gjeldende sikkerhetsbestemmelser for overlast- og kortslutningsbeskyttelse for tilkoblede ledere tas hensyn til!, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 101 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Innstikkstilkobling, antall tilkoblinger: 5, tverrsnitt: 10 mm² - 35 mm², AWG: 8 - 2, bredde: 19,4 mm, farge: blå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
El.nr.: 1229838
Potensialsamleklemme, Ved sluttbruk skal gjeldende sikkerhetsbestemmelser for overlast- og kortslutningsbeskyttelse for tilkoblede ledere tas hensyn til!, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 105 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Innstikkstilkobling, antall tilkoblinger: 11, tverrsnitt: 1,5 mm² - 50 mm², AWG: 16 - 1/0, bredde: 16,3 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
El.nr.: 1229839
Potensialsamleklemme, Ved sluttbruk skal gjeldende sikkerhetsbestemmelser for overlast- og kortslutningsbeskyttelse for tilkoblede ledere tas hensyn til!, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 105 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Innstikkstilkobling, antall tilkoblinger: 11, tverrsnitt: 1,5 mm² - 50 mm², AWG: 16 - 1/0, bredde: 16,3 mm, farge: blå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
El.nr.: 1229840
Potensialsamleklemme, Ved sluttbruk skal gjeldende sikkerhetsbestemmelser for overlast- og kortslutningsbeskyttelse for tilkoblede ledere tas hensyn til!, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 105 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Innstikkstilkobling, antall tilkoblinger: 11, tverrsnitt: 1,5 mm² - 50 mm², AWG: 16 - 1/0, bredde: 16,3 mm, farge: svart/gul, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
Potensialfordeler, med forsyningsmulighet opptil 6 mm², nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 17,5 A, tverrsnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, poltall: 2, antall tilkoblinger: 13, bredde: 8,3 mm, lengde: 64 mm, farge: grå, farge tilkoblingselementer: grå, montering: NS 35/7,5, NS 35/15
Potensialfordeler, med forsyningsmulighet opptil 6 mm², uten betjeningsmekanisme, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 17,5 A, tverrsnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, poltall: 2, antall tilkoblinger: 13, bredde: 8,3 mm, lengde: 64 mm, farge: grå, farge tilkoblingselementer: svart, montering: NS 35/7,5, NS 35/15
Potensialfordeler, med forsyningsmulighet opptil 6 mm², nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 17,5 A, tverrsnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, poltall: 2, antall tilkoblinger: 13, bredde: 8,3 mm, lengde: 64 mm, farge: grå, farge tilkoblingselementer: svart, montering: NS 35/7,5, NS 35/15
Potensialfordeler, med forsyningsmulighet opptil 6 mm², nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 17,5 A, tverrsnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, poltall: 2, antall tilkoblinger: 13, bredde: 8,3 mm, lengde: 64 mm, farge: grå, farge tilkoblingselementer: rød, montering: NS 35/7,5, NS 35/15
Potensialfordeler, med forsyningsmulighet opptil 6 mm², nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 17,5 A, tverrsnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, poltall: 2, antall tilkoblinger: 13, bredde: 8,3 mm, lengde: 64 mm, farge: grå, farge tilkoblingselementer: blå, montering: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" på