Produktliste krympeverktøy

Filter

234 resultater

Presstang - CRIMPFOX DUO 10 - 1031721

Presstang, kontakttype: isolerte og uisolerte endehylser, standarder/forskrifter: DIN 46228-1, DIN 46228-4, min. tverrsnitt: 0,14 mm², maks. tverrsnitt: 10 mm², for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk tverrsnittilpasning, dreibar innsats, innføring fra siden og foran, pressform: Trapes-krympe, svart/grønn

Presstang - CRIMPFOX DUO 10 CUS - 1044970

Presstang, lasermerket etter kundespesifikasjoner, kontakttype: isolerte og uisolerte endehylser, standarder/forskrifter: DIN 46228-1, DIN 46228-4, min. tverrsnitt: 0,14 mm², maks. tverrsnitt: 10 mm², for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk tverrsnittilpasning, dreibar innsats, innføring fra siden og foran, pressform: Trapes-krympe, svart

Verktøyveske, utstyrt - CRIMPFOX DUO 10 SET - 1044971

Kutte-, avisolerings- og krympesett, pakket i verktøyetui, består av følgende: WIREFOX 10, CRIMPFOX DUO 10, AI SORTI BOX RD, AI TWIN SORTI BOX BU, TOOL-KIT STANDARD EMPTY

Presstang - CRIMPFOX CENTRUS 6S - 1213144

Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 6 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk tverrsnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

Presstang - CRIMPFOX CENTRUS 6H - 1213146

Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 6 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk tverrsnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

Presstang - CRIMPFOX CENTRUS 10S - 1213154

Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 10 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk grensesnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

Presstang - CRIMPFOX CENTRUS 10H - 1213156

Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 10 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk grensesnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

Presstang - CRIMPFOX CENTRUS 6S CUS - 1213164

Presstang, lasermerket etter kundespesifikasjoner, tang og egenskaper som CRIMPFOX CENTRUS 6S

Presstang - CRIMPFOX CENTRUS 6H CUS - 1213166

Presstang, lasermerket etter kundespesifikasjoner, tang og egenskaper som CRIMPFOX CENTRUS 6H

Presstang - CRIMPFOX CENTRUS 10S CUS - 1213174

Presstang, lasermerket etter kundespesifikasjoner, tang og egenskaper som CRIMPFOX CENTRUS 10S

234 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk