Godkjennelse
Type monteringsskinne
Merkestrøm
Antall tilkoblinger
Bredde
Merkespenning
Farge
Tverrsnitt maksimal (flertrådet)
Tilkoblingstype
Tverrsnitt maksimal (entrådet)
Byggelementrekkeklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, tverrsnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, lengde: 48,5 mm, bredde: 5,2 mm, farge: grå, montering: NS 35/7,5, NS 35/15
Byggelementrekkeklemme, med integrert diode, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 0,5 A, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, tverrsnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, lengde: 48,5 mm, bredde: 5,2 mm, farge: grå, montering: NS 35/7,5, NS 35/15
Byggelementrekkeklemme, med integrert diode, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 0,5 A, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, tverrsnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, lengde: 48,5 mm, bredde: 5,2 mm, farge: grå, montering: NS 35/7,5, NS 35/15
Byggelementrekkeklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 0,5 A, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, antall tilkoblinger: 3, tverrsnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, bredde: 5,2 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
Byggelementrekkeklemme, med integrert diode, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 0,5 A, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, antall tilkoblinger: 3, tverrsnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, bredde: 5,2 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
Byggelementrekkeklemme, med integrert diode, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 0,5 A, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, antall tilkoblinger: 3, tverrsnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, bredde: 5,2 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
Byggelementrekkeklemme, med integrert diode, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 0,5 A, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, antall tilkoblinger: 3, tverrsnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, bredde: 5,2 mm, farge: rød, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
Byggelementrekkeklemme, med integrert diode, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 0,5 A, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, tverrsnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, lengde: 72 mm, bredde: 5,2 mm, farge: grå, montering: NS 35/7,5, NS 35/15
Byggelementrekkeklemme, med integrert diode, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 0,5 A, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, tverrsnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, lengde: 72 mm, bredde: 5,2 mm, farge: grå, montering: NS 35/7,5, NS 35/15
Byggelementrekkeklemme, med integrert diode, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 0,5 A, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, tverrsnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, lengde: 72 mm, bredde: 5,2 mm, farge: oransje, montering: NS 35/7,5, NS 35/15
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på