Godkjennelse
Kablingsbro for forbindelse av tre lynavledere FLASHTRAB SEC HYBRID med et N/PE-gnistgap til en 3+1-kobling for TN-S-/TT-systemer. Tilkoblingsdelingsmål 17,5 mm, 1-faset, 8-polet, tverrsnitt 35 mm² med stabilt kunststoffhus for nødvendig berøringsbeskyttelse ved bruk som nøytrallederbro
El.nr.: 1657880
Oppkoblingsbro, for moduler med tilkoblingsdelingsmål 17,5 mm, enfaset, 2-polet
El.nr.: 1657881
Oppkoblingsbro, for moduler med tilkoblingsdelingsmål 17,5 mm, enfaset, 3-polet
El.nr.: 1657882
Oppkoblingsbro, for moduler med tilkoblingsdelingsmål 17,5 mm, enfaset, 4-polet
Oppkoblingsbro, for moduler med tilkoblingsdelingsmål 17,5 mm, enfaset, fempolet
Kablingslask til moduler med tilkoblingsdelingsmål 17,5 mm, 1-faset, 6-polet, tverrsnitt 35 mm² og monterte endehetter
El.nr.: 1657883
Oppkoblingsbro, for moduler med tilkoblingsdelingsmål 17,5 mm, enfaset, 6-polet
Oppkoblingsbro, for moduler med tilkoblingsdelingsmål 17,5 mm, enfaset, 7-polet, farge: blå
Kablingslask til moduler med tilkoblingsdelingsmål 17,5 mm, 1-faset, 8-polet, tverrsnitt 35 mm² og monterte endehetter
El.nr.: 1657884
Oppkoblingsbro, for moduler med tilkoblingsdelingsmål 17,5 mm, enfaset, 8-polet
"$pageName" på