Produktliste tilbehør for hybridmotorstartere - stand alone

Filter

52 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkjennelse

Avdekningshus - BRIDGE COVER - 2906240

Med dekselet BRIDGE COVER tildekkes plugger som ikke benyttes ved CONTACTRON-lasken, for mulige anleggsutvidelser. Dekselet kan benyttes for skru- og push-in-utførelse av lasken.

Lask - BRIDGE- 2 - 2900746

3-faset sammenhengende lask til 2 moduler i serien CONTACTRON med skrutilkobling og husbredde 22,5 mm, 0,3 m tilkoblingsledning, med endehylser.

Lask - BRIDGE- 3 - 2900747

3-faset sammenhengende lask til 3 moduler i serien CONTACTRON med skrutilkobling og husbredde 22,5 mm, 0,3 m tilkoblingsledning, med endehylser.

Lask - BRIDGE- 4 - 2900748

3-faset sammenhengende lask til 4 moduler i serien CONTACTRON med skrutilkobling og husbredde 22,5 mm, 0,3 m tilkoblingsledning, med endehylser.

Lask - BRIDGE- 5 - 2900749

3-faset sammenhengende lask til 5 moduler i serien CONTACTRON med skrutilkobling og husbredde 22,5 mm, 0,3 m tilkoblingsledning, med endehylser.

Lask - BRIDGE- 6 - 2900750

3-faset sammenhengende lask til 6 moduler i serien CONTACTRON med skrutilkobling og husbredde 22,5 mm, 0,3 m tilkoblingsledning, med endehylser.

Lask - BRIDGE- 7 - 2900751

3-faset sammenhengende lask til 7 moduler i serien CONTACTRON med skrutilkobling og husbredde 22,5 mm, 0,3 m tilkoblingsledning, med endehylser.

Lask - BRIDGE- 8 - 2900752

3-faset sammenhengende lask til 8 moduler i serien CONTACTRON med skrutilkobling og husbredde 22,5 mm, 0,3 m tilkoblingsledning, med endehylser.

Lask - BRIDGE- 9 - 2900753

3-faset sammenhengende lask til 9 moduler i serien CONTACTRON med skrutilkobling og husbredde 22,5 mm, 0,3 m tilkoblingsledning, med endehylser.

Lask - BRIDGE-10 - 2900754

3-faset sammenhengende lask til 10 moduler i serien CONTACTRON med skrutilkobling og husbredde 22,5 mm, 0,3 m tilkoblingsledning, med endehylser.

52 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk