Godkjennelse
Rundpluggforbinder (på utstyrssiden), Artikkelserie: PRC, Utstyrspluggforbinder bakvegg, husmateriale: PPE, farge: svart, poltall: 3, nominell spenning: 690 V AC, merkestrøm: 35 A, Tilkoblingstype: Krympetilkobling, Kontakttype: Stift
Rundpluggforbinder (på kabelsiden), Artikkelserie: PRC, Koblingspluggforbinder, byggform: Frigjøring kun med verktøy, husmateriale: PPE, farge: svart, poltall: 3, ledertverrsnitt min.: 1,5 mm², ledertverrsnitt maks.: 6 mm², nominell spenning: 690 V AC, merkestrøm: 35 A, Tilkoblingstype: Skrutilkobling, Kontakttype: Bøssing, kabeldiameter min.: 12 mm, kabeldiameter maks.: 16 mm
Rundpluggforbinder (på kabelsiden), Artikkelserie: PRC, Koblingspluggforbinder, byggform: Frigjøring kun med verktøy, husmateriale: PPE, farge: svart, poltall: 3, ledertverrsnitt min.: 1,5 mm², ledertverrsnitt maks.: 6 mm², nominell spenning: 690 V AC, merkestrøm: 35 A, Tilkoblingstype: Skrutilkobling, Kontakttype: Bøssing, kabeldiameter min.: 16 mm, kabeldiameter maks.: 21 mm
Rundpluggforbinder (på kabelsiden), Artikkelserie: PRC, Koblingspluggforbinder, byggform: Frigjøring kun med verktøy, husmateriale: PPE, farge: svart, poltall: 3, ledertverrsnitt min.: 1,5 mm², ledertverrsnitt maks.: 6 mm², nominell spenning: 690 V AC, merkestrøm: 35 A, Tilkoblingstype: Skrutilkobling, Kontakttype: Bøssing, kabeldiameter min.: 8 mm, kabeldiameter maks.: 12 mm
Rundpluggforbinder (på kabelsiden), Artikkelserie: PRC, Koblingspluggforbinder, byggform: Frigjøring kun med verktøy, husmateriale: PPE, farge: svart, poltall: 3, ledertverrsnitt min.: 1,5 mm², ledertverrsnitt maks.: 6 mm², nominell spenning: 690 V AC, merkestrøm: 35 A, Tilkoblingstype: Skrutilkobling, Kontakttype: Bøssing, kabeldiameter min.: 8 mm, kabeldiameter maks.: 21 mm
Rundpluggforbinder (på kabelsiden), Artikkelserie: PRC, Koblingspluggforbinder, byggform: Frigjøring kun med verktøy, husmateriale: PPE, farge: svart, poltall: 5, ledertverrsnitt min.: 1,5 mm², ledertverrsnitt maks.: 6 mm², nominell spenning: 690 V AC, merkestrøm: 35 A, Tilkoblingstype: Skrutilkobling, Kontakttype: Bøssing, kabeldiameter min.: 8 mm, kabeldiameter maks.: 12 mm
Rundpluggforbinder (på kabelsiden), Artikkelserie: PRC, Koblingspluggforbinder, byggform: Frigjøring kun med verktøy, husmateriale: PPE, farge: svart, poltall: 5, ledertverrsnitt min.: 1,5 mm², ledertverrsnitt maks.: 6 mm², nominell spenning: 690 V AC, merkestrøm: 35 A, Tilkoblingstype: Skrutilkobling, Kontakttype: Bøssing, kabeldiameter min.: 12 mm, kabeldiameter maks.: 16 mm
Rundpluggforbinder (på kabelsiden), Artikkelserie: PRC, Koblingspluggforbinder, byggform: Frigjøring kun med verktøy, husmateriale: PPE, farge: svart, poltall: 5, ledertverrsnitt min.: 1,5 mm², ledertverrsnitt maks.: 6 mm², nominell spenning: 690 V AC, merkestrøm: 35 A, Tilkoblingstype: Skrutilkobling, Kontakttype: Bøssing, kabeldiameter min.: 16 mm, kabeldiameter maks.: 21 mm
Rundpluggforbinder (på kabelsiden), Artikkelserie: PRC, Koblingspluggforbinder, byggform: Frigjøring kun med verktøy, husmateriale: PPE, farge: svart, poltall: 5, ledertverrsnitt min.: 1,5 mm², ledertverrsnitt maks.: 6 mm², nominell spenning: 690 V AC, merkestrøm: 35 A, Tilkoblingstype: Skrutilkobling, Kontakttype: Bøssing, kabeldiameter min.: 8 mm, kabeldiameter maks.: 21 mm
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på