PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R
-
Solid-State-relémodul
2982702
El-nr.:
1500333
El-nr.:
1500333
PLC-INTERFACE med tilbakemeldingskontakt, består av basismodul med skrutilkobling og integrert miniatyr-solid-state-relé, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, en N/O, inngang 24 V DC, utgang 3 ... 33 V DC / 10 A
Produktdetaljer
| Merknad til drift | Ved spenning over 250 V (L1, L2, L3) skal skilleplaten PLC-ATP settes mellom like klemmer i nabomoduler. |
| Merknad til drift | Ved sikkert skille mellom nabomoduler skal skilleplaten PLC-ATP monteres. |
| Merknad til drift | Tilgrensende kanaler skal ikke kobles blandet med SELV/PELV og farlig spenning. |
| Merknad til drift | Artikkelens berøringsbeskyttelse må (ved spenning >25 V AC / 60 V DC) skaffes til veie av anleggsbygger. Det dreier seg om en monteringsenhet uten beskyttelse mot direkte berøring. |
| Merknad til drift | Mot tilgrensende moduler i skinneretning overholdes minst én funksjonsisolering. Hvis applikasjonen skulle stille strengere krav til isolasjonen (basis- eller forsterket isolasjon), skal dette foretas med egnede tiltak (f. eks. skilleplater). |
| Merknad til drift | Skal ikke benyttes for å skille SELV/PELV strømkretser fra andre strømkretser, ettersom sikkert skille ikke er gitt. |
| Produkttype | Solid-state-relemodul |
| Produktserie | PLC-INTERFACE |
| Anvendelse | Med integrert solid-state-relé |
| Driftsmodus | 100 % ED |
| Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
| Isolering | Basisisolering |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Status for vedlikehold av data | |
| Dato for siste vedlikehold av data | 15.09.2025 |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,07 W |
| Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
| Merkeisolasjonsspenning | 50 V DC |
| Merkestøtspenning | 0,5 kV |
| Merke-betjeningsspenning UC | 24 V DC |
| Merkebetjeningsstrøm IC | 3,5 mA |
| Koblingsterskel 0-signal med utgangspunkt i UN | < 0,4 |
| Koblingsterskel 1-signal med utgangspunkt i UN | > 0,8 |
| Typisk innkoblingstid | 100 µs |
| Typisk utkoblingstid | 500 µs |
| Driftsspenningsindikator | LED gul |
| Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse; Polaritetsbeskyttelsesdiode |
| Overspenningsbeskyttelse | |
| Overspenningsbegrensning | > 33 V |
| Overføringsfrekvens | 100 Hz |
| Betegnelse | Likespenningsutgang |
| Kontaktutførelse | 1 N/O |
| Type digitalutgang | elektronisk |
| Kontakttype | Effektkontakt |
| Utgangsspenningsområde | 8 V DC ... 33 V DC |
| Varig grensestrøm | 10 A (se deratingkurve) |
| Hvilestrøm | 5,2 mA |
| Spenningsfall ved maks. varig grensestrøm | < 50 mV |
| Utgangskobling | 3-leder, jordreferanse |
| Beskyttelseskobling | Inversdiode |
| Overspenningsbeskyttelse | |
| Betegnelse | Feilmeldingsutgang |
| Utgangsspenningsområde | 3 V DC ... 33 V DC |
| Varig grensestrøm | 100 mA |
| Overspenningsbegrensning | > 33 V |
| Spenningsfall ved maks. varig grensestrøm | < 1,2 V |
| Utgangskobling | 2-leder flytende |
| Feilindikator | LED rød |
| Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse; Polaritetsbeskyttelsesdiode |
| Overspenningsbeskyttelse; Suppressordiode |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Skrue | M3 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkeltendehylse) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-endehylse) | |
| Ledertverrsnitt AWG | 26 ... 14 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (Generelt må disse klemmene støttes ved ledertilkoblingen (hold fast med én hånd, husstøtte)) |
| Bredde | 6,2 mm |
| Høyde | 80 mm |
| Dybde | 94 mm |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 (Hus) | V0 (Hus) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Beskyttelsesgrad (Monteringssted) | IP54 (Monteringssted) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Høydenivå | ≤ 2000 m |
| CE | |
| Sertifikat | CE-samsvar |
| UKCA | |
| Sertifikat | UKCA-samsvar |
| Godkjenning for skipsbygging | |
| Sertifikat | TAE0000196 |
| Test for skadelig gass | |
| Merking | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Skipsbyggingsdata | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Vibrasjon | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | Overensstemmelse med EMC-direktiv |
| Lavspenningsdirektiv | I samsvar med NS-direktiv |
| Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
| Standarder/bestemmelser | IEC 60947-5-1 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres uten avstand |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Artikkelnummer | 2982702 |
| Pakkestørrelse | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BD62 |
| Produktnøkkel | DK6223 |
| GTIN | 4046356155748 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 37,57 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 37,64 g |
| Tolltariffnummer | 85364190 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | f74b5dc1-e15c-4f0b-93cb-d919e783758a |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
FBST 500-PLC RD - Sammenhengende lask 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Sammenhengende lask 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Sammenhengende lask 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Enkeltlask 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkeltlask 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Enkeltlask 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Enkeltlask 2967688
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Systemtilkobling 2295554
-
PLC-V8/FLK14/OUT/M - Systemtilkobling 2304102
-
PLC-V8/D15S/OUT - Systemtilkobling 2296058
-
PLC-V8/D15B/OUT - Systemtilkobling 2296061
-
PLC-V8C/PT-24DC/EM - Tilleggsmodul 2905137
-
PLC-V8C/PT-24DC/SAM2 - Kontroller 2907443
-
PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - Kontroller 2907446
-
PLC-V8C/PT-24DC/RS485 - Kontroller 1452919
-
PLC-V8R/ETH-MP/BM - Kommunikasjonsmodul 1279135
-
PLC-V8R/PT-24DC/EM - Tilleggsmodul 1487020
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endehette 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endehette 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
-
PLC-ATP BK - Gruppeskilleplate 2966841
-
PLC-ESK GY - Mateklemme 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker 1204517
Dine fordeler
Uømfintlig mot vibrasjoner og støt
Slitasje- og støtfri kobling
Beskyttelseskobling på inn- og utgang
Statusindikator
Likespenningsutganger opptil 24 V DC / 10 A
Laskemulighet for nabomoduler
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo