PLC-OSC-125DC/300DC/ 1
-
Solid-State-relémodul
2982210
PLC-INTERFACE, integrert solid-state-relé med skrutilkobling, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, inngang 125 V DC, utgang 12-300 V DC / 1 A
Produktdetaljer
Produkttype | Solid-state-relemodul |
Produktserie | PLC-INTERFACE |
Anvendelse | Med integrert solid-state-relé |
Driftsmodus | 100 % ED |
Isolasjonsegenskaper: Standarder / bestemmelser | |
Isolering | Basisisolering |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 2 |
Status for vedlikehold av data | |
Dato for siste vedlikehold av data | 15.09.2025 |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,75 W |
Standarder / bestemmelser | |
Merkeisolasjonsspenning | 300 V |
Merkestøtspenning | 4 kV |
Nominell inngangsspenning UN | 125 V DC |
Inngangsspenningsområde med hensyn til UN | 0,8 ... 1,2 |
Inngangsspenningsområde | 100 V DC ... 150 V DC |
Koblingsterskel 0-signal med utgangspunkt i UN | ≤ 0,4 |
Koblingsterskel 1-signal med utgangspunkt i UN | ≥ 0,8 |
Typisk inngangsstrøm ved UN | 6 mA |
Typisk innkoblingstid | 0,4 ms |
Typisk utkoblingstid | 0,7 ms |
Driftsspenningsindikator | LED gul |
Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse; Polaritetsbeskyttelsesdiode |
Overspenningsbeskyttelse; Varistor | |
Overføringsfrekvens | 50 Hz |
Betegnelse | Utgangsdata |
Kontaktutførelse | 1 N/O |
Type digitalutgang | elektronisk |
Utgangsspenningsområde | 12 V DC ... 300 V DC (Ved spenninger over 250 V (L1, L2, L3) mellom like klempunkter til nabomoduler, skal skilleplaten PLC-ATP monteres. Potensialbrokobling foretas da med FBST 8-PLC...eller...FBST 500...) |
Varig grensestrøm | 1 A (se deratingkurve) |
Spenningsfall ved maks. varig grensestrøm | < 500 mV |
Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse; Polaritetsbeskyttelsesdiode |
Overspenningsbeskyttelse; Varistor |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Skrue | M3 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkeltendehylse) | |
2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-endehylse) | |
Ledertverrsnitt AWG | 26 ... 14 |
Tiltrekkingsmoment | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (Generelt må disse klemmene støttes ved ledertilkoblingen (hold fast med én hånd, husstøtte)) |
Bredde | 6,2 mm |
Høyde | 80 mm |
Dybde | 94 mm |
Farge | grå (RAL 7042) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 (Hus) | V0 (Hus) |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Sertifikat | CE-samsvar |
UKCA | |
Sertifikat | UKCA-samsvar |
Godkjenning for skipsbygging | |
Sertifikat | TAE0000196 |
Test for skadelig gass | |
Merking | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Skipsbyggingsdata | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Vibrasjon | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetisk kompatibilitet | Overensstemmelse med EMC-direktiv |
Lavspenningsdirektiv | I samsvar med NS-direktiv |
Standarder / bestemmelser | |
Standarder/bestemmelser | IEC 60947-5-1 |
Monteringstype | Skinnemontering |
Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres uten avstand |
Monteringsposisjon | vilkårlig |
Artikkelnummer | 2982210 |
Pakkestørrelse | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BD62 |
Produktnøkkel | DK6223 |
GTIN | 4046356082631 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 37,02 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 34,63 g |
Tolltariffnummer | 85364900 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 67b566d3-a414-4b3e-957c-b78e4cf3369b |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
FBST 500-PLC RD - Sammenhengende lask 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Sammenhengende lask 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Sammenhengende lask 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Enkeltlask 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkeltlask 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Enkeltlask 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Enkeltlask 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Enkeltlask 2967691
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endehette 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endehette 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
-
PLC-ATP BK - Gruppeskilleplate 2966841
-
PLC-ESK GY - Mateklemme 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker 1204517
Dine fordeler
Slitasje- og støtfri kobling
Uømfintlig mot vibrasjoner og støt
Beskyttelseskobling på inn- og utgang
Statusindikator
Likespenningsutganger opptil 300 V DC/1 A
Laskemulighet for nabomoduler
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo