PLC-HPT-24DC/230AC/10
-
Solid state-relé
2905215
PLC-INTERFACE, hybrid solid-state-relé inkl. bypassrelé med push-in-tilkobling, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, inngang 24 V DC, utgang 24 V AC - 253 V AC / 10 A
Produktdetaljer
Produkttype | Solid-state-relemodul |
Produktserie | PLC-INTERFACE |
Anvendelse | Utgangsfunksjon |
Driftsmodus | 100 % ED |
Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
Isolering | sikkert skille |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 2 |
Status for vedlikehold av data | |
Dato for siste vedlikehold av data | 15.09.2025 |
Testspenning | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., vikling/kontakt) |
Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
Merkeisolasjonsspenning | 260 V AC |
Merkestøtspenning | 6 kV |
Merke-styrestrømkretsmatespenning US | 24 V DC |
Spenningsområde med hensyn til US | 0,8 ... 1,2 |
Merke-styrematestrøm IS | ≤ 19 mA |
Merke-betjeningsspenning UC | 24 V DC |
Spenningsområde med hensyn til UC | 0,8 ... 1,2 |
Merkebetjeningsstrøm IC | 6,8 mA |
Nominell spenning (påsatt solid-state-relé) | 24 V DC |
Koblingsterskel "0"-signal med referanse til UC | < 0,4 |
Koblingsterskel "1"-signal med referanse til UC | > 0,8 |
Typisk innkoblingstid | 30 ms |
Typisk utkoblingstid | 20 ms |
Statusindikator | LED (gul) |
Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse |
Overspenningsbeskyttelse | |
Overspenningsbegrensning | > 33 V DC |
Overføringsfrekvens | 1 Hz |
Betegnelse | AC hybridutgang |
Kontaktutførelse | 1 N/O |
Type digitalutgang | elektronisk |
Utgangsspenningsområde | 24 V AC ... 253 V AC (50/60 Hz) |
Varig grensestrøm | 10 A (se deratingkurve) |
Min. laststrøm | 100 mA |
Lekkstrøm | 7,5 mA |
Støtstrøm | 250 A (tp = 20 ms, ved 25 °C) |
Grenselastintegral | 350 A2s (tp = 10 ms, ved 25 °C) |
Overspenningsbegrensning | > 275 V |
Utgangskobling | 2-leder flytende |
Beskyttelseskobling | Varistor |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
Avisoleringslengde | 10 mm |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkeltendehylse) | |
2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-endehylse) | |
Ledertverrsnitt AWG | 26 ... 14 |
Bredde | 14 mm |
Høyde | 80 mm |
Dybde | 94 mm |
Farge | grå (RAL 7042) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad (Relesokkel) | IP20 (Relesokkel) |
Beskyttelsesgrad (Relé) | RT II (Relé) |
Beskyttelsesgrad (Monteringssted) | IP54 (Monteringssted) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Høydenivå | ≤ 2000 m |
Test for skadelig gass | |
Merking | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
Standarder/bestemmelser | IEC 60947-5-1 |
Monteringstype | Skinnemontering |
Monteringsinformasjon | Se deratingkurve |
Monteringsposisjon | vilkårlig |
Artikkelnummer | 2905215 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BD62 |
Produktnøkkel | DK62B5 |
GTIN | 4046356927307 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 73,21 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 63,06 g |
Tolltariffnummer | 85364190 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Octamethylcyclotetrasiloxane (CAS-nr.: 556-67-2) |
Decamethylcyclopentasiloxane (CAS-nr.: 541-02-6) | |
Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
SCIP | 8339a4e7-6313-4707-9773-c77bb3b056ca |
Kompatible produkter
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Merkeremse 1053001
-
ZB 10 CUS - Merkeremse 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Merke for klemmer 1053438
-
UC-TM 10 - Merke for klemmer 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Merke for klemmer 0824605
-
UCT-TM 10 - Merke for klemmer 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Merke for klemmer 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Merkeremse 0812120
-
ZB 12 CUS - Merkeremse 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Merkeremse 0812146
-
UC-TM 12 - Merke for klemmer 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Merke for klemmer 0824613
-
UCT-TM 12 - Merke for klemmer 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Merke for klemmer 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endehette 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endehette 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
-
REL-MR- 24DC/21HC - Enkeltrelé 2961312
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo