PLC-OPT-125DC/300DC/1 - Solid-State-relémodul
2900390

PLC-INTERFACE, integrert solid-state-relé med Push-in-tilkobling, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, inngang 125 V DC, utgang 12-300 V DC/1 A

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Slitasje- og støtfri kobling
Uømfintlig mot vibrasjoner og støt
Beskyttelseskobling på inn- og utgang
Statusindikator
Likespenningsutganger opptil 300 V DC/1 A
Laskemulighet for nabomoduler