High Power Charging – teknologien for hurtigladestasjoner

Rasteplass langs motorveien med HPC-ladestasjoner

Raske ladestasjoner til elbiler

10 mil rekkevidde på tre til fem minutter: Med vår High Power Charging Technology hører lange ladetider av elbiler nå fortiden til.

Tilbake til Teknologier

Kategorier

  • Teknikk
    High Power Charging Technology

    Den smarte HPC-teknologien fra Phoenix Contact har sitt utgangspunkt i en aktiv kjøling, noe som åpner for ladestrøm opptil 500 A – uten at det går ut over sikkerhet og håndterbarhet.

  • Bruksområder
    Bruksområder for HPC-ladeteknikk

    HPC-systemet til Phoenix Contact benyttes overalt der el-bilsjåfører har det travelt, spesielt på motorveier og større trafikknutepunkter.

High Power Charging er en ladeteknologi som er utviklet av Phoenix Contact og som er integrert i hurtigladestasjoner for elbiler. På tre til fem minutter lades slik batteriene i elbiler for en rekkevidde på ti mil. Med denne teknologien setter Phoenix Contact en milepæl for e-mobilitetens fremtid, for ved hjelp av High Power Charging blir lading av elbiler på ladestasjoner nå enda bedre egnet for hverdagen. Det å lade opp elbilen med 500 ampere på rasteplassen, er dermed en liten sak.

Innovator-Award for High Power Charging Technology – overrakt av æresprisvinner Dr. Wladimir Klitschko.

Phoenix Contact er Årets innovator 2019 med sin High Power Charging Technology.  

Dirk Moseke, Robert Ewendt og Michael Heinemann fra Phoenix Contact med Dr. Wladimir Klitschko og daglig leder hos DDW, Michael Oelmann (foto: Uwe Erensmann/@uepress)

Torsdag 9. mai 2019 ble det offisielt: Phoenix Contact er Årets innovator 2019 med sin High Power Charging Technology. Michael Heinemann, CEO Phoenix Contact E-Mobility, tok offisielt imot økonomiprisen fra Die Deutsche Wirtschaft (DDW), i en seremoni i Düsseldorf: "Vi er beæret over at juryen valgte oss. Og det å få publikumsprisen i tillegg, det hadde vi virkelig ikke regnet med.“

Totalt mottok 20 bedrifter en utmerkelse, kun tre av dem ble i tillegg tildelt publikumsprisen etter en avstemning blant leserne. Prisen ble personlig overrakt av æresprisvinner Dr. Wladimir Klitschko. Du finner mer informasjon om bakgrunnen for prisutdelingen samt bilder i vår LinkedIn-artikkel.

Lang rekkevidde, ekstremt rask lading – hurtigladestasjoner med High Power Charging Technology

High Power Charging plugger for rask lading  

High Power Charging står for ekstremt rask lading av elbiler

Rask lading av en elbil på ladestasjoner kan med High Power Charging sammenlignes med det å fylle en forbrenningsmotor. Denne fremtidsrettede ladeteknikken gjør at man kan lade opp batteriet i elbiler med en effekt på 500 000 watt (en halv megawatt) i løpet av en kort kaffepause. Våre High-Power-Charging-ladeplugger følger i tillegg CCS-standarden, det vil si at de også er nedoverkompatible for elbiler som ennå ikke støtter den nye teknologien. Combined Charging System (CCS) er allerede den etablerte ladestandarden for Europa og Amerika.

Neste generasjons ladestasjon: Rask installering og god brukervennlighet

Installerings- og vedlikeholdsvennlig ladestasjon  

High-Power-Charging-systemet er særdeles fordelaktig med hensyn til både installering og vedlikehold

De som planlegger fremtidens ladeinfrastruktur samt produsentene av ladestasjoner for elbiler legger spesielt stor vekt på en enkel utforming og rask oppbygging av teknikken. Allerede under utviklingen av High Power Charging har Phoenix Contact satt fokus på en raskest mulig installering. I den forbindelse ble det blant annet utviklet en spesiell kabelgjennomføring som skal gjøre det enkelt og praktisk å montere ladekabelen til ladestasjonen. Det går dermed tilnærmet like raskt å sette opp en hurtigladestasjon med High Power Charging Technology som det gjør å sette opp vanlige ladestasjoner.

Like brukervennlig som installeringen er også vedlikeholdsarbeidet av teknikken: I motsetning til vanlige ladestasjoner fungerer High Power Charging med en intelligent væskekjøling, dette forhindrer at ladepluggene og -kablene ikke blir for varme som følge av de sterke ladestrømmene. En miljøvennlig vann-glykolblanding som kjølevæske gjør servicearbeidet for kjølekretsløpet tilsvarende enkelt. I motsetning til meget vedlikeholdskrevende, lukkede systemer som fungerer med oljekjøling, er vedlikeholdet av det halvåpne systemet, som kreves for vår ladeplugg, absolutt ukomplisert.

Ladekabler på offentlige ladestasjoner utsettes for sterke mekaniske påkjenninger ved at de blant annet faller ned eller kjøres over. Plugghodet utsettes for størst belastninger. High-Power-Charging-pluggen fra Phoenix Contact ble derfor utviklet slik at plugghoderammen og effektkontaktene går raskt å skifte ut. Reparasjoner foretas dermed enkelt og på kort tid, slik at ladestasjonenes nedetider holdes på et minimum, og man slipper å skifte ut hele ladekabelen, som er et dyrt foretagende.

Intelligent ladeplugg med sanntidsformidling av analysedata

Inne i ladepluggen er enda mer, intelligent teknologi i arbeid: Et integrert sensorsystem leverer informasjon om High-Power-Charging-pluggens generelle tilstand, bruk og slitasje samt ytterligere analysedata. All informasjon lagres i ladepluggen og overføres i tillegg til operatøren i sanntid. For å oppnå optimal sikkerhet overvåkes systemet permanent med hensyn til overoppheting og eventuel kjølevæske som renner ut. High-Power-Charging-ladekabelen har selvsagt CE-sertifisering og imøtekommer alle relevante standarder. På kabelsiden står dermed ingenting i veien for godkjennelse av hurtigladestasjonen.

High-Power-Charging-ladepluggen i detalj

Opplev egenskapene som beskrevet ovenfor, for vår High-Power-Charging-ladeplugg. Klikk på respektive hotspots for å hente opp mer informasjon.

 
High Power Charging-ladeplugg sett innenfra

Mer informasjon om komponenter, kjøling og tekniske spesifikasjoner for High-Power-Charging-systemet finner du i vår Teknikkrubrikk.

Fra Combined Charging System (CCS) til High Power Charging Technology

Hurtigladeplugg med intelligent sensorsystem  

Under utviklingen av ladepluggen måtte ingeniørene våre mestre mange forskjellige utfordringer.

Vår High Power Charging Technology er basert på CCS, Combined Charging System, som har en standard som allerede er utformet av Phoenix Contact som drivkraft i samarbeid med bilindustrien. En av de største utfordringene når hurtigladepluggen skulle utvikles, var ladekabelens tverrsnitt og ladepluggens vekt og størrelse, da alle faktorer måtte være så praktiske og hensiktsmessige som mulig. Dette var kun mulig ved å utvikle en smart og effektiv kjøling samt ved hjelp av et gjennomtenkt konsept for kabeloppsett.

I tillegg har pluggene forsølvede kontakter og har en kontaktholder som, takket være sine utmerkede varmeledningsegenskaper, samtidig fungerer som kjøleblokk. Dermed oppnås særdeles god stabilitet samtidig som kjøleeffekten er utmerket.

Phoenix Contact som toneangivende aktør ved standarder og en av grunnleggerne av nettverk for e-mobilitet.

Logoer CharIN og NPM  

Vi er medlem av CharIN og NPM

Når det gjelder e-mobilitet og hurtiglading av elbiler har Phoenix Contact etablert seg som ledende, toneangivende aktør på markedet – ikke bare med produkter og nye teknologier, men også ved å medvirke i utformingen av standarder på området e-mobilitet. I tillegg til ledende tyske bilprodusenter og TÜV Süd er Phoenix Contact blant grunnleggerne av foreningen CharIN (Charging Interface Initiative), som støtter og driver hurtiglading av elbiler fremover. CharIN har som mål å etablere Combined Charging System (CCS) som global standard for elbiler.

Gjennom daglig leder Roland Bent er Phoenix Contact representert innenfor den nydannede Nationale Plattform Zukunft der Mobilität (NPM) (nasjonal plattform for mobilitetens fremtid). Han er her leder for arbeidsutvalget for standardisering, sertifisering og godkjenning (AG 6). Før dette var han stedfortredende leder i AG 4, forgjengerorganisasjonen Nationale Plattform Elektromobilität (NPE). I sin rolle har Roland Bent så langt i stor grad vært delaktig i utformingen av internasjonale standarder for e-mobilitet. Disse oppgavene vil han videreføre og utvide i det nye arbeidsutvalget til NPM.

E-mobilitet i dag og i fremtiden

E-mobilitet er egnet for hverdagen allerede i dag.  

Wave Trophy beviser at e-mobilitet er egnet for hverdagen

E-mobilitet blir stadig viktigere ikke bare nasjonalt, men også globalt. I tillegg er e-mobilitet den miljøvennlige og bærekraftige fremtiden til mobilitet slik vi kjenner den i dag. For å oppnå dette målet har mange nye veier og innovative teknologier innen bil- og el-sektoren vært nødvendige. Og ikke minst derfor har den tyske industrien som mål å gjøre Tyskland til et ledende marked internasjonalt og vil samtidig være aktivt med på å utforme mobilitetsskiftet som global benchmark.

Med vår High Power Charging Technology for ladestasjoner har man tatt et ytterligere skritt i retning batteridrevne kjøretøyer som er egnet for hverdagen. Hurtigladekapasiteten til elbiler vil komme til å prege e-mobilitetens fremtid, for kun dersom den er like rask og praktisk som fylling av forbrenningsmotorer, vil man oppnå akseptans hos forbrukerne over tid. Ladestasjoner for elkjøretøyer drives for tiden i stor grad fremover av EU og den tyske regjeringen, deriblant også oppbyggingen av hurtigladestasjoner med High Power Charging Technology.

I fremtiden står e-mobilitet og ladestasjoner for elbiler foran mange utfordringer som må takles i form av gode, innovative ideer, teknologier og produkter. Phoenix Contact skal gå denne veien sammen med den tyske regjeringen, representanter fra bilsektoren, operatører av ladeinfrastruktur og ytterligere samarbeidspartnere og aktivt være med på å utforme e-mobilitetens fremtid – ikke minst gjennom High Power Charging og alle kommende utviklinger innen e-mobilitet.

Det faktum at e-mobilitet er klar for hverdagen allerede nå, har Phoenix Contact vist gjennom gjentatt deltakelse på Wave Trophy, som er verdens største bilrally for elektrisk drevne biler.

Din individuelle High-Power-Charging-løsning

Er du produsent av hurtigladestasjoner eller ansvarlig for planlegging av ladeanlegg, og interessert i vår High-Power-Charging-teknologi?

Takket være den modulære oppbyggingen av vårt High-Power-Charging-system er bruksmulighetene meget allsidige, som gjør at ingenting står i veien for en dekkende oppbygging av ladeinfrastrukturen din.

Vi hjelper deg gjerne, og setter sammen komponentene for din hurtigladestasjon, skreddersydd etter behovet ditt.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Raskere enn forventet

Tror du at det tar mange timer å lade en elbil? Takket være HPC er den tiden forbi.


Hvordan fungerer High Power Charging?

Oppdag hvordan teknikken bak High Power Charging ladeplugger fungerer.

Mer om temaet

Spennende videoer, referanser, litteratur og grunnlag for elektromobilitet.

Løsninger for e-mobilitet
Løsninger for e-mobilitet

Vår Community for E-mobilitet

Hold deg fortløpende oppdatert på E-Mobility og hurtigladestasjoner

PxC på LinkedIn
Følg oss på LinkedIn

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk