Må bare oppleves i 3D
Se 19"-styremodulen CHARX control integrated med mange flere detaljer. Ved å zoome og dreie kan produktet betraktes fra alle vinkler.
Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land
Den programmerbare DC-ladekontrolleren CHARX control professional og CHARX control integrated utgjør intelligensen i moderne ladestasjoner for modus-4-hurtiglading etter IEC 61851-23. De kommuniserer med elkjøretøyet, overvåker ladeprosessen, regulerer parametere som for eksempel ladestrøm og overtar også om ønsket andre oppgaver.
Program- og konfigurasjonsminne for lagring av applikasjonsprogrammer og andre filer i PLS-ens filsystem, pluggbar, 2 GB med lisensnøkkel for funksjonsblokkbiblioteker innen e-mobilitet
CHARX control integrated, Effektstyreenhet for oppbygging av DC-ladestasjoner, 19"-stativmontering, inngang: 0 V DC...1000 V DC, utgang: 0 V DC...1000 V DC / 0 A DC...500 A DC
Programmerbar ladekontroller for likestrøms- og vekselstrømslading av elkjøretøyer i henhold til IEC 61851-1,-23, DIN SPEC 70121, CHAdeMO med integrert mobilmodem
|
|
|
---|---|---|
CHARX control integrated | CHARX control professional | |
Bruk og monteringstype | Innskyvning og rask tilkobling i 19"-stativ-ladestasjon – alle nødvendige komponenter integrert | Klassisk montering i den skinnebaserte ladestasjonen – individuell design-in mulig |
Integrerte funksjoner | Ladekontroller, mobilmodem, isolasjonsovervåking, releer, sikring, strømforsyning 24 V | Ladekontroller, mobilmodem |
Integrerte grensesnitt | CCS-lading, OCPP, TCP/IP, RS-485, CAN-buss, I/O-er, SIM-kort, NØDSTOPP, 230 V til vifte | CCS-lading, CHAdeMO-lading, vekselstrømslading, OCPP, TCP/IP, RS-232, RS-485, CAN-buss, I/O-er, SIM-kort, SD-kort |
Ladepunkter som støttes | 1 x DC | 1 x DC, 1 x AC |
DC-ladeeffekt som støttes | 500 kW (500 A / 1000 V) | Ubegrenset |
Ubegrenset programmering i henhold til IEC 61131 | ||
Mål (B x H x D) | 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 høydeenheter i 19"-standard) | 285 mm x 158 mm x 70 mm |
Mer om 19" kontrollenheten | Mer om montering av skinnestyring |
|
|
|
|
---|---|---|---|
DC-energimåleutstyr for lading i henhold til kalibreringsstandarder | Mobilantenne | SD-kort med brukslisens for PC Worx-funksjonsblokker | |
Til produktet | Til produktet | Til produktet |
CHARX-systemet i standardisert 19"-format består av flere innbyrdes tilpassede moduler for fordeling, omforming og styring av ladestrømmen: Den nye fordelermodulen CHARX power distribute, den nye styremodulen CHARX control integrated og effektmodulene CHARX power basic kan kombineres med hverandre slik at de passer til enhver ladeoppgave.
Sammenlignet med klassisk montering av utstyr med monteringsskinnekomponenter, reduserer den modulære oppbyggingen med dette systemet DC-ladestasjonens kompleksitet betraktelig, og tilrettelegger for enkel montering og utskiftning av modulene.
Se 19"-styremodulen CHARX control integrated med mange flere detaljer. Ved å zoome og dreie kan produktet betraktes fra alle vinkler.
CHARX control professional og CHARX control integrated kan programmeres etter IEC 61131 for din individuelle ladeapplikasjon.
Dermed får du en fleksibel ladekontroller for forskjellige krav. Dermed kan du utforme ladestasjonens programvare og brukergrensesnitt helt i tråd med kundens spesifikasjoner.
Du kan også redusere Engineering-arbeidet ved hjelp av ferdige PC WORX-funksjonsblokker for kjøretøykommunikasjon etter DIN SPEC 70121.