3-veis skilleforsterker med pluggbar tilkoblingsteknikk for galvanisk skille av analogsignaler. Inngangssignal: 0(4) mA ... 20 mA, utgangssignal: 0(4) mA ... 20 mA, push-in-tilkoblingsteknikk.
Skilleforsterkere og måleomformere til standard bruk
Skilleforsterkere og måleomformere skiller, omformer, filtrerer og forsterker signalene som grensesnitt mellom felt og kontroller. MACX Analog og MINI Analog Pro byr på fleksible løsninger for AI, AO, DI, temperatur, frekvens og grenseverdier. MINI Analog Pro er den brukervennlige og plassbesparende familien. MACX Analog gir sikkerhet til mennesker, miljø og anlegg i samsvar med funksjonell sikkerhet.
Konfigurerbar NAMUR-koblingsforsterker for nærhetsinitiatorer, potensialfrie og motstandskoblede koblingskontakter. To N/O-er på utgangssiden, med skrutilkobling
3-veis mateskiller med pluggbar tilkoblingsteknikk. HART-transparent, inngangssignal 0(4) mA ... 20 mA, utgangssignal 0(4) mA ... 20 mA. Enheten kan benyttes i både skille- og mateskillemodus. Push-in-tilkoblingsteknikk
3-veis skilleforsterker, for galvanisk skille av analogsignaler, med skrutilkobling, inngangssignal: 0(4) mA ... 20 mA, utgangssignal: 0(4) mA ... 20 mA
2-kanals inngangssløyfematet 2-veisskiller med pluggbar tilkoblingsteknikk for galvanisk skille av analogsignaler. Inngangssignal = utgangssignal: 0(4) mA ... 20 mA. Push-in-tilkoblingsteknikk.
3-veis skilleforsterker med pluggbar tilkoblingsteknikk og kalibrert måleområdeomkobling, for galvanisk skille av uni- og bipolare analogsignaler. Inn-/utgang kan konfigureres via DIP. Push-in-tilkoblingsteknikk, standardkonfigurering.
3-veis skilleforsterker med pluggbar tilkoblingsteknikk for galvanisk skille av uni- og bipolare analogsignaler. Inngangssignal: 0 V ... 10 V/±10 V, utgangssignal: 0 V ... 10 V /±10 V, push-in-tilkoblingsteknikk
Universell, konfigurerbar 4-veis signalsplitter, med pluggbar tilkoblingsteknikk for galvanisk skille og splitting av analogsignaler. Konfigureres via DIP eller ved hjelp av programvare. Skrutilkoblingsteknikk, standardkonfigurering.
4-veis signalsplitter for galvanisk skille og splitting av analoge signaler med skrutilkobling, standardkonfigurering.
MCR-potensiometermåleomformer for omforming av potensiometerposisjoner til et analog standardsignal, inngang 0 Ω ... 100 Ω til 0 kΩ ... 100 kΩ
Sammenligning mellom skilleforsterkere og måleomformere til standard bruk
Riktige skilleforsterkere og måleomformere for alle typer bruk
|
|
|
|
---|---|---|---|
MINI Analog Pro
Unikt kompakt byggbredde og -høyde |
MACX Analog
Det velkjente, omfattende spekteret med løsninger |
MINI Analog
6-mm-produktserien med basisfunksjoner |
|
Funksjonell sikkerhet SIL 2 SC 3 eller SIL 3, typespesifikk: AI, AO, DI, DO | |||
Funksjonell sikkerhet PL d, PL c, typespesifikk | |||
Tokanals | |||
Varianter med stort forsyningsområde | |||
Avbruddsfri måling av strømsløyfene | |||
Omgivelsestemperaturområde -40 °C ... +70 °C, uten derating | |||
Gateways for buss- og nettverkstilknytning | |||
Opphenting av informasjon via Signal Conditioner App | NFC- og QR-kode | QR-kode | Nei |
Dine fordeler
- Sikkert skille, tilpasning, filtrering og forsterkning med omfattende løsninger for analog signalbehandling
- Med skilleforsterkere med buss- og nettverkstilknytning integrerer du feltsignaler pålitelig, galvanisk adskilt i industrielle nettverk
- Opptil 65 % plassbesparelse med meget kompakte skilleforsterkere sammenlignet med vanlige skilleforsterkere
- Nøyaktig overføring og høy driftssikkerhet med konsekvent SIL-sertifiserte skilleforsterkere
- Enkel integrering av analoge signaler i sikkerhetskjeden i henhold til maskindirektivet ved hjelp av skilleforsterkere med Performance Level
Meget kompakte skilleforsterkere og måleomformere med pluggbar tilkoblingsteknikk MINI Analog Pro
De meget kompakte skilleforsterkerne og måleomformerne MINI Analog Pro, med pluggbar tilkoblingsteknikk, gir meget enkel installering og oppstart selv der plassen er minimal.
Med lett tilgjengelige tilkoblingspunkter og strømmåling under drift forenkler skilleforsterkerne arbeidet ditt betraktelig. Med de pluggbare Gateways overfører du opptil åtte vilkårlige feltsignaler feilfritt i industrielle nettverk og sparer signalspesifikke inngangskort.
Skilleforsterkere og måleomformere MACX Analog
Våre MACX Analog-skilleforsterkere og måleomformere gir deg funksjonell sikkerhet etter SIL IEC/EN 61508 også ved standardanvendelser. Produktserien har konsekvent Safety Integrity Level fra SIL 2 SC3 og opp til SIL 3. Utvalgte MACX Analog-skilleforsterkere er i tillegg sertifisert i henhold til EN ISO 13849 og har Performance Level fra PL c og opp til PL d.
Skilleforsterkere og måleomformere med basisfunksjoner
6 mm skilleforsterkerne i serien MINI Analog gir deg hele spekteret for analog signaltilpasning for standard bruk. Produktene er redusert til det vesentlige med hensyn til plassbehov og funksjoner.