MINI MCR-SL-R-UI er en 6,2 mm smal potensiometermåleomformer som omformer potensiometerposisjoner prosentuelt til et analog standardsignal. Hvis det ikke er mulig å bruke hele potensiometerområdet, sørger en ekstern skyvebryter for fastsettelsen av øverste og nederste potensiometersluttverdi. Utgangssignalet refererer til denne innstilte sluttverdien fra 0 % til 100 %.
Med DIP-ene som befinner seg på hussiden kan følgende parametre konfigureres: 
- Utgangssignal
- Automatisk registrering av potensiometer
- Registrering av ledningsbrudd på kontakt
- Type evaluering av feil
Spenningen (19,2 V DC til 30 V DC) kan etter ønske tilføres via modulenes tilkoblingsklemmer eller sammen via monteringsskinnekonnektoren.
    
  
  MINI MCR-SL-R-UI
   - 
  Motstands-/potensiometermåleomformer
    
      2864095
      
      
        El-nr.:
        4391225
      
    
  
      
        El-nr.:
        4391225
      
    MCR-potensiometermåleomformer for omforming av potensiometerposisjoner til et analog standardsignal, inngang 0 Ω ... 100 Ω til 0 kΩ ... 100 kΩ
      Gratis nedlasting tilgjengelig.
      Nedlastinger
    
  Produktdetaljer
UL Recognized
Godkjennings-ID: E238705DNV
Godkjennings-ID: TAA000020NcUL Listed
Godkjennings-ID: E199827UL Listed
Godkjennings-ID: E199827Kompatible produkter
Dine fordeler
Energiforsyning mulig via fotelementet (TBUS)
        Automatisk potensiometerregistrering uten manuell justering
        Signalisering av feil via diagnostikklysdiode og analogsignal
        For potensiometer fra 100 O til 100 kO
        Potensiometersignaler til standardsignaler
        Konfigurerbart måleområde og utgangssignaler
        Meget kompakt potensiometermåleomformer for galvanisk skille, omforming, forsterkning og filtrering av
        Inngangs- og utgangssignaler kan konfigureres med DIP
        3-veisskille
        Linearisering av potensiometer-delområde mulig via "Teach In"-kobler på utstyret