Signalsplitter - MINI MCR-SL-UI-2I-NC
2864176
El-nr.: 4311211

4-veis signalsplitter for galvanisk skille og splitting av analoge signaler med skrutilkobling, standardkonfigurering.

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer


Den 6,2 mm smale, konfigurerbare 4-veis signalsplitteren MINI MCR-SL-UI-2I... brukes til galvanisk skille, omforming, forsterkning og filtrering av standardsignaler.
På inngangssiden kan man velge de analoge standardsignalene 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V og 1...5 V. På utgangssiden finner man to strømutganger som kan stilles inn uavhengig. De har 0...20-mA- og 4...20-mA-signal og er galvanisk adskilt (4-veisskille).
Med DIP-ene som befinner seg på hussiden kan følgende inn- og utgangssignalområder konfigureres:
Spenningen (19,2 V DC til 30 V DC) kan etter ønske tilføres via modulenes tilkoblingsklemmer eller sammen via monteringsskinnekonnektoren.



Bruksrestriksjoner
EMC-merknad EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet

Produkttype Signalsplitter
Antall kanaler 2
Konfigurering DIP
Isolasjonsegenskaper
Overspenningskategori II
Forurensningsgrad 2

Antall kanaler 2
Merkeisolasjonsspenning 50 V AC/DC
galvanisk skille Basisisolering i henhold til EN 61010
Galvanisk skille mellom inngang og utgang Ja
Grensefrekvens (3 dB) ca. 35 Hz
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser 500 mW
Prøvespenning Inngang/utgang/forsyning 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s)
Beskyttelseskobling Transientbeskyttelse
Sprangrespons (0-99%)  10 ms
Maks. temperaturkoeffisient < 0,01 %/K
Typisk temperaturkoeffisient < 0,004 %/K
Maks. overføringsfeil ≤ 0,2 % (av sluttverdi)
Overføringsfeil typisk < 0,1 %
Forsyning
Nominell forsyningsspenning 24 V DC
Forsyningsspenningsområde 19,2 V DC ... 30 V DC (For lasking av forsyningsspenningen kan T-konnektoren (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, artikkelnr. 2869728) benyttes, kan sneppes på 35 mm monteringsskinne i henhold til EN 60715)
Maksimalt strømopptak < 30 mA (ved 24 V DC inkl. last)
Effektopptak < 600 mW

Signal: Spenning/strøm
Antall innganger 1
Kan konfigureres/programmeres Ja, ukonfigurert
Inngangssignal spenning 0 V ... 10 V (Annen innstilling oppgis ved bestillingen.)
1 V ... 5 V
Maks. inngangssignal spenning 30 V
Inngangssignal strøm 0 mA ... 20 mA
4 mA ... 20 mA
Maks. inngangssignal strøm 50 mA
Inngangsmotstand spenningsinngang ca. 100 kΩ
Inngangsmotstand strøminngang ca. 50 Ω

Signal: Strøm
Antall utganger 2
Kan konfigureres/programmeres Ja, ukonfigurert
Tomgangsspenning 9 V
Utgangssignal strøm 0 mA ... 20 mA
4 mA ... 20 mA
Maks. utgangssignal strøm ca. 22 mA
Last / utgangslast strømutgang ≤ 250 Ω (ved 20 mA)
Ripple < 20 mVSS (på 250 Ω)

Tilkoblingstype Skrutilkobling
Avisoleringslengde 12 mm
Skrue M3
Ledertverrsnitt entrådet 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Ledertverrsnitt AWG 26 ... 12

Funksjoner
Konfigurering DIP

Målskisse
Bredde 6,2 mm
Høyde 93,1 mm
Dybde 101,2 mm

Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 2
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 2
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 2
Husmateriale PBT

Omgivelsesforhold
Beskyttelsesgrad IP20
Omgivelsestemperatur (drift) -20 °C ... 60 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 85 °C
Høydenivå ≤ 2000 m
Tillatt luftfuktighet (drift) 5 % ... 95 % (ingen dugging)

CE
Sertifikat CE-samsvar
UKCA
Sertifikat UKCA-samsvar
UL, USA / Canada
Merking UL 508 Recognized
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5
Godkjenning for skipsbygging
Sertifikat DNV GL TAA00002R0
DNV GL-data
Temperature B
Humidity B
Vibration B
EMC A
Enclosure Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

Elektromagnetisk kompatibilitet Overensstemmelse med EMC-direktiv
Støyemisjon EN 61000-6-4
Støyfasthet EN 61000-6-2
Merk Mindre avvik kan forekomme så lenge forstyrrelsen foreligger.
Utlading av statisk elektrisitet
Standarder/bestemmelser EN 61000-4-2
Utlading av statisk elektrisitet
Merknad Det må iverksettes beskyttelsestiltak mot elektrostatisk utlading.
Elektromagnetisk HF-felt
Betegnelse Elektromagnetisk HF-felt
Standarder/bestemmelser EN 61000-4-3
Typisk avvik fra måleområdets sluttverdi 5 %
Raske transienter (burst)
Betegnelse Raske transiente forstyrrelser (burst)
Standarder/bestemmelser EN 61000-4-4
Typisk avvik fra måleområdets sluttverdi 5 %
Støtstrømbelastning (Surge)
Standarder/bestemmelser EN 61000-4-5
Støtstrømbelastning (Surge)
Merknad Kriterium B
Ledningsført påvirkning
Betegnelse Ledningsførte støystørrelser
Standarder/bestemmelser EN 61000-4-6
Typisk avvik fra måleområdets sluttverdi 5 %

galvanisk skille Basisisolering i henhold til EN 61010

Monteringstype Skinnemontering
Monteringsinformasjon For lasking av forsyningsspenningen kan T-konnektoren benyttes, kan sneppes på 35 mm monteringsskinne i henhold til EN 60715.
Innbygning vilkårlig

Artikkelnummer 2864176
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Rabattgruppe 31BCK
Produktnøkkel CK1211
Katalogside Side 98 (C-7-2015)
GTIN 4017918974800
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 88,5 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 84 g
Tolltariffnummer 85437090
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27210120
ECLASS-10.0.1 27210120
ECLASS-11.0 27210120

ETIM

ETIM 8.0 EC002653

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121000

cUL Recognized

Godkjennings-ID: FILE E 238705

UL Recognized

Godkjennings-ID: FILE E 238705

DNV GL

Godkjennings-ID: TAA00002R0

cUL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 199827

UL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 199827

cULus Recognized

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

Dine fordeler

Energiforsyning mulig via fotelementet (TBUS)
Meget kompakt skilleforsterker for galvanisk skille, omforming, filtrering og splitting av analoge standardsignaler
Med DIP kan opptil åtte signalkombinasjoner konfigureres
Fireveisskille
Splitting av et analog standardsignal til to strømutganger