머신 빌딩 제품

머신 빌딩 제품

고객 성공을 보장하는 제품 및 솔루션

기계 제작 요구에 가장 적합한 혁신적인 제품과 서비스가 제공됩니다.

돌아가기 머신 빌딩

카테고리

  • 기능적 세이프티
    기능적 세이프티

    기능적 세이프티는 작업자를 위험에 노출되지 않게 보호하고 기계의 손상을 방지합니다.

  • 기계 가용성
    기계 가용성

    시스템 가용성을 향상시키고 많은 비용 손실을 초래하는 다운타임을 방지하십시오.

  • 기계와 글로벌 통신
    기계와 글로벌 통신

    글로벌 기계 사용이 일반화되면서 비경제적인 현장 수리를 방지하기 위해 전세계적으로 기계와 통신할 수 있는 기능이 점점 더 중요해지고 있습니다.

  • 작동 데이터 획득
    작동 데이터 획득

    데이터를 사용하여 기계 및 생산 프로세스를 최적화하십시오.

  • 구성 및 마킹
    구성 및 마킹

    컨트롤 캐비닛의 계획 및 구성 시 시간은 매우 중요한 요소입니다. 따라서 전문적인 지원을 받을 수 있다면 도움이 될 것입니다.

  • 생산 시간 단축
    생산 시간 단축

    오류 없는 신속한 배선으로 비용과 조립 시간을 줄이십시오.

  • 부품 수 감소 및 재고 비용 절감
    부품 수 감소 및 재고 비용 절감

    기계 생산 비용을 가능한 낮게 유지하기 위해서는 완벽하게 조정된 제품 솔루션이 반드시 필요합니다.

  • 모듈형 머신 빌딩
    모듈형 머신 빌딩

    모듈형 방식으로 제작된 기계는 최고의 유연성을 제공합니다.

피닉스컨택트는 머신 빌딩 분야의 광범위한 애플리케이션 요구 사항에 적합한 다양한 솔루션을 제공합니다. 피닉스컨택트는 고객 경쟁력 강화를 위한 완벽한 솔루션을 제공합니다.

피닉스컨택트의 서비스에는 기능적 세이프티에서부터 글로벌 기계 통신, 그리고 모듈형 머신 빌딩에 이르기까지 광범위한 서비스가 포함되어 있습니다. 다른 주요 이점으로는 다운타임 감소, 오류 없는 신속한 설치, 재고 비용 절감, 부품 수 감소 등이 있습니다.