산업용 AI
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
홈페이지
산업 및 적용 분야
머신 빌딩 분야의 강력한 파트너
기계 가용성
기계 가용성
기계 가용성은 비용이 많이 드는 다운타임을 방지하는 데 중요한 역할을 합니다. 기업과 고객에게 기계의 작동 중단보다 많은 비용 손실을 초래하는 일은 없습니다. 다운타임은 생산 손실을 유발하고 많은 비용을 발생시킵니다. 따라서 구성 요소의 신뢰성과 높은 수준의 기계 가용성이 최우선순위를 갖습니다.
개요
제품
참조 자료
적용 예제
추가 정보
제품 개요
과전압으로부터 보호
신호 인터페이스의 피드-인 및 업스트림에서 효과적인 서지 보호를 사용하여 기계의 세이프티 및 가용성을 향상시키십시오.
서지 보호에 대한 추가 정보
혹독한 조건에서의 안정적인 공급
컨트롤 캐비닛 및 시스템에 안정적으로 에너지 공급: 피닉스컨택트의 견고한 파워 서플라이는 엄격한 머신 빌딩 요구 사항을 충족하도록 최적화되었습니다.
표준 기능을 제공하는 파워 서플라이에 대한 추가 정보
SFB 기술을 사용한 안정적인 공급
QUINT POWER 파워 서플라이는 미니어처 회로 차단기를 빠르고 안정적으로 트리핑합니다. 결함 있는 전류 경로만 비활성화되고 중요한 기계 부품은 계속 작동합니다.
최고 수준의 기능을 제공하는 파워 서플라이에 대한 추가 정보
회로용 선택적 퓨즈 보호
장치 회로 차단기를 사용하면 솔레노이드 밸브, 서보 모터 또는 산업용 PC에 상관없이 장비를 개별적으로 보호할 수 있습니다. 오류가 발생하면 영향을 받는 액추에이터 또는 센서만 종료됩니다.
전자 회로 차단기에 대한 추가 정보
SFB 기술을 사용한 안정적인 공급
QUINT POWER 파워 서플라이는 미니어처 회로 차단기를 빠르고 안정적으로 트리핑합니다. 결함 있는 전류 경로만 비활성화되고 중요한 기계 부품은 계속 작동합니다.
최고 수준의 기능을 제공하는 파워 서플라이에 대한 추가 정보
IQ 기술이 적용된 무정전 파워 서플라이
이러한 인텔리전트 무정전 파워 서플라이는 공급 네트워크가 중단된 경우에도 기계에 안정적으로 전원을 공급합니다.
DC UPS에 대한 추가 정보
하이브리드 기술을 사용한 인텔리전트한 모터 스위칭
컴팩트 CONTACTRON 하이브리드 모터 스타터를 사용하면 모터를 빠르고 안정적으로 전환 및 정역회전할 수 있습니다. 서비스 수명이 순수 기계식 스위칭 장치보다 10배 더 깁니다.
하이브리드 모터 스타터에 대한 추가 정보
높은 시스템 가용성을 위한 솔루션
전원 안정성 - 무한한 옵션
효율적인 생산을 위해서는 서지 보호, 파워 서플라이 및 장치 보호로 구성된 통합 솔루션이 필요합니다. 광범위한 피닉스컨택트 포트폴리오는 뛰어난 시스템 가용성을 보장합니다.
자세히 알아보기
피닉스컨택트 고객의 성공 사례에 대해 자세히 알아보기
컨베이어 벨트의 가용성 향상
머신 빌딩에서 CONTACTRON 하이브리드 모터 스타터를 사용하여 컨베이어 벨트를 인텔리전트하게 스위칭하고 회전합니다.
솔루션으로 이동: 컨베이어 벨트의 가용성을 향상
모듈식 조립 라인의 중단 없는 생산
우리의 인하우스 머신 빌딩은 조립 라인의 고가용성을 보장하기 위해 QUINT POWER 전원 공급 장치에 의존하고 있습니다.
솔루션으로 이동
추가 정보
전원 공급 솔루션
파워 서플라이, DC/DC 컨버터, 이중화 모듈, UPS
여기에서 열기
전자 스위칭 장치 및 모터 제어
모터 스타터 및 무접점 컨택터
여기에서 열기
SPD (서지보호기)
전원용, 신호용, 데이터용 등 그 외 다양한 서지보호 솔루션
여기에서 열기