라우터 및 레이어 3 스위치

라우터 및 레이어 3 스위치

하나의 장치에 있는 라우터 및 스위치

레이어 3 스위치에는 레이어 2 레벨의 스위치 메커니즘과 레이어 3 레벨의 라우팅이 결합되어 있습니다.

돌아가기 Ethernet 스위치

카테고리

검색 위치 라우터 및 레이어 3 스위치

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 산업용 라우터 및 레이어 3 스위치를 사용하여 기계, 생산 시스템 또는 전체 서브네트워크를 상위 레벨 회사 네트워크에 통합할 수 있습니다.

이점

  • 레이어 3 스위치를 사용한 세그먼트화로 인한 최적의 네트워크 구조
  • 다양한 NAT 메커니즘을 통해 주소 범위와 상관없이 기계를 생산 네트워크에 매우 유연하게 연결
  • 동일한 IP 주소 범위의 시스템을 상위 레벨 네트워크에 이중화 방식으로 연결
  • 레이어 3 기능 및 광범위한 미디어로 인해 다양한 타입의 미디어를 통한 여러 서브네트워크의 연결 가능

동일한 IP 주소 범위의 시스템 통합을 위한 NAT 스위치

FL NAT 2000 스위치  

단일 장치에서 NAT 라우팅 및 스위칭아 결합된 NAT 스위치

동일한 기계가 네트워크에서 병렬로 작동할 경우 각 기계를 개별적으로 구성해야 합니다. 이 방법은 해당 기계를 상위 레벨 통신 네트워크에 통합할 수 있는 유일한 방법입니다. NAT(Network Address Translation)를 사용하면 동일한 IP 주소 범위의 전체 생산 조직을 작동할 수 있으며 기계를 개별적으로 구성할 필요가 없습니다.

피닉스컨택트의 NAT 스위치는 2000 시리즈 매니지드 스위치의 특성과 매우 유연한 NAT 라우터의 특성이 단일 DIN 레일 장치에 결합되어 있습니다.

레이어 3 스위치를 통한 세그먼트화

GHS 모듈형 매니지드 스위치  

광범위한 미디어를 사용한 유연한 자동화 및 라우팅을 가능하게 하는 레이어 3 GHS 스위치

네트워크 세그먼트화를 사용해 광범위하고 복잡한 네트워크를 설계하십시오. VRRP(Virtual Router Redundancy Protocol) 덕분에 모듈형 레이어 3 GHS 스위치를 다양한 서브네트워크 간의 이중화 라우팅에 사용하여 효율적이고 경제적인 통신을 보장할 수 있습니다. 모든 포트에 대한 라우팅을 지원하는 모듈형 설계의 기가비트 스위치는 산업용 애플리케이션의 포트 요구 사항을 충족합니다. 따라서 포트별 라우팅을 최대 28번 작동할 수 있습니다. 뿐만 아니라 Ethernet 스위치는 다양한 프로토콜과 표준을 지원합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166