전원 커넥터

M12 - M58 전원 커넥터

강력한 연결

전원 커넥터를 사용하여 컴팩트 장치 및 전기 드라이브를 연결하십시오.

돌아가기 원형 커넥터

카테고리

검색 위치 전원 커넥터

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 전원 애플리케이션용 원형 커넥터는 컴팩트 M12 연결에서 최대 150°A / 630°V의 높은 전송 용량을 갖는 가장 큰 크기의 M58에 이르기까지 광범위한 적용 영역을 지원합니다. 케이블 및 장치측에서 PCB에 이르는 완벽한 제품군의 이점을 경험해 보십시오.

이점

  • 다양한 설치 상황에 따른 커넥터와 장치의 손쉬운 통합
  • M12 전원 커넥터를 사용한 컴팩트 장치 및 드라이브의 전원 공급
  • 연결 오류 방지를 위한 코딩된 전원 커넥터

M12 전원 커넥터

M12 전원 커넥터  

M12 전원 커넥터

전기 전원 요구 사항이 증가함에 따라 장치도 점점 더 컴팩트해지고 있습니다. 피닉스컨택트의 M12 전원 시리즈 제품은 이상적인 장치 연결 기술을 제공합니다. 

M12 사이즈는 전기 드라이브 및 컨트롤러에 에너지를 공급하기 위한 새로운 방법을 제공합니다.

M12 전원 원형 커넥터는 오접속을 방지합니다.

  • 최대 16 A/690 V의 AC 공급용 S-코딩
  • 최대 12 A/60 V의 DC 공급용 T-코딩
  • 최대 16 A/690 V의 AC 공급용 K-코딩
  • 최대 16 A/63 V의 DC 공급용 L-코딩
  • 최대 8 A/690 V의 AC 공급용 M-코딩

 

M17 - M58 전원 커넥터

M17 - M58 전원 커넥터  

M17 - M58 전원 커넥터

전기 드라이브를 쉽고 빠르게 연결하십시오. 드라이브에서 컨트롤 캐비닛까지 배선하는 데 필요한 모든 전원 범위와 설계가 전체 제품군에 포함되어 있습니다. 또한 PRO 시리즈의 M23 원형 커넥터가 포트폴리오에 포함되어 있습니다.

  • M17: 최대 20 A/630 V, 3핀+PE - 5+3핀+PE
  • M23: 최대 30 A/630 V, 5핀+PE - 4+3핀+PE
  • M40: 최대 70 A/630 V, 2+3핀+PE - 4+3핀+PE
  • M58: 최대 150 A/630 V, 2+3핀+PE - 4+3핀+PE

IPD 및 QPD 설치 시스템

설치 시스템  

설치 시스템

쉽고 견고하고 빠르게 설치되는 전원 분배 솔루션을 사용하십시오. IPD 및 QPD 설치 시스템을 사용하면 장치에서 고정 또는 플러그-인 연결을 선택할 수 있기 때문에 유연한 분배 솔루션을 구성할 수 있습니다. 또한 장치를 열지 않고도 쉽게 장치 연결을 구현할 수 있습니다. 손쉬운 푸쉬-인 기술이나 빠른 QUICKON IDC 연결을 사용하여 현장에서 연결할 때 최대 80%의 시간을 절약하십시오.

  • 최대 5 x 6 mm²의 케이블용, 연선 및 단선용
  • 최대 690 V/40 A용
  • 최대 IP68/IP69K의 보호 및 최대 IK07의 충격 방지

PRC 원형 커넥터

PRC 원형 커넥터  

PRC 원형 커넥터

PRC 시리즈 플라스틱 원형 커넥터는 빌딩, 산업용 및 옥외 애플리케이션에서의 안전하고 컴팩트한 전원 전송에 이상적입니다. 장치 커넥터, 커플러 커넥터 및 필드 커넥터를 사용하면 거의 모든 애플리케이션에서 장치 연결 또는 전원 분배를 위한 다양한 연결 솔루션을 구현할 수 있습니다.

  • 최소한의 공간에서 고전류 전송
  • 색상 코딩 가능
  • 공구 선택 또는 수동 잠금 해제
  • 최대 IP69K의 높은 보호 수준이 적용되는 실내 및 옥외 애플리케이션용 인증 획득

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스


PRC 시리즈 원형 커넥터

인버트 및 앵글 원형 커넥터


M12 장치 커넥터

K, L 및 M-코딩이 있는 전원 연결


교육 비디오

호환 가능한 M17-M40 PRO 시리즈 원형 커넥터입니다.

Referrer: https://m.search.naver.com/search.naver?sm=mtb_hty.top&where=m_fsn&oquery=%EB%B0%B0%EC%84%A0%EC%BB%A4%EB%84%A5%ED%84%B0+%EC%82%AC%EC%9A%A9%EB%B2%95&tqi=UyD66sp0JWhsssk4tY0ssssstk0-207996&query=%EC%A0%84%EC%9B%90+%EC%BB%A4%EB%84%A5%ED%84%B0+%EC%82%AC%EC%9A%A9%EB%B2%95