개요로 돌아가기

접점 시스템

금속 접점 표면의 경우 부식 및 환경적 영향으로부터 커넥터를 보호하기 위한 높은 요구 사항이 적용됩니다. 따라서 피닉스컨택트는 고급 구리 합금과 Cr(Vl)-프리 처리된 스틸 부품만 사용합니다.

주석 도금 접점 시스템

주석 도금 금속 부품  

주석 도금 금속 부품

주석 도금 접점 시스템은 납땜 애플리케이션을 위한 실용적이고 저렴한 솔루션입니다.

주석은 황동 또는 청동과 같은 베이스 소재와 금속간 반응을 야기합니다. 이로 인해 부식 작용이 증가할 수 있습니다. 이 반응을 방지하기 위해 니켈 저항 레이어가 피닉스컨택트 제품에서 사용됩니다.

의미:

  • 20 mV 초과 전압과 100 mA 초과 전류 조건에서 안정적인 접점 생성 가능
  • 접점 저항이 낮은 가스 기말 접점 영역
  • 영구적으로 변경되지 않는 표면 품질
  • 이후에 휘스커 형성 없음
맨 위로 돌아가기

은도금 접점 시스템

커넥터용 은도금 금속 부품  

커넥터용 은도금 금속 부품

높은 전류에서 높은 수준의 전도성 – 은도금 레이어의 뛰어난 이점을 경험해 보십시오.

이러한 표면 시스템은 피닉스컨택트의 고전류 커넥터에서 사용되어 다음과 같은 이점을 제공합니다.

  • 낮은 접촉력
  • 많은 수의 삽입/제거 싸이클
맨 위로 돌아가기

금도금 접점 시스템

부분적으로 금도금된 헤더용 접점 핀  

부분적으로 금도금된 헤더용 접점 핀

금도금 레이어의 주요 이점은 다양한 화학 물질에 대한 내부식성이 있다는 것입니다.

이러한 특성으로 인해 20 mV 미만 전압 및 3 mA 미만 전류에서 삽입/발거 싸이클이 100회를 초과하는 경우 금도금 표면이 내구성이 뛰어난 이상적인 표면입니다.

맨 위로 돌아가기

2단 스틸 스프링 – 최적의 성능을 위한 향상된 세이프티

COMBICON 접점 금속의 2단 스틸 스프링  

COMBICON 접점 금속의 2단 스틸 스프링

통합 2단 스틸 스프링은 전원 및 온도 변동 시에 향상된 세이프티를 제공합니다.

피닉스컨택트의 고전류 애플리케이션용 커넥터에서 사용될 경우 2단 스틸 스프링은 다음과 같은 이점을 제공합니다.

  • 이중 스틸 스프링이 접점에서 추가 압력을 가하므로 접점 부식 없음
  • 접점 저항의 장기적인 안정성
맨 위로 돌아가기

개요로 돌아가기
추가 정보
  • 접점 시스템

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

PCB 단자대 및 PCB 커넥터