PCB 커넥터

빠르고 사용자 친화적

빠르고 사용자 친화적

유연한 연결 - 연결 방법을 자유롭게 선택하고 빠르게 연결하십시오.

돌아가기 PCB 단자대 및 PCB 커넥터

카테고리

검색 위치 PCB 커넥터

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트는 혁신적인 연결 기술이 적용된 PCB 커넥터를 제공합니다. 디바이스 설계에 적합한 최대 125 A 전류 및 간격 2.5 - 15 mm 범위의 최적화된 솔루션을 찾을 수 있습니다.

이점

  • 자유로운 선택이 가능한 전선 연결 기술을 통한 유연성
  • 완벽하게 개발된 접점 형상 및 표면으로 인한 긴 서비스 수명
  • 혁신적인 잠금 방법을 통한 안전한 연결
  • 코딩 시스템을 통한 부정확한 연결 방지

추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

PCB 단자대 및 PCB 커넥터

서비스


7.62 mm 간격의 PCB 커넥터

맞춤형 에너지 버스 시스템이 가능합니다.


2열 미니 플러그-인 커넥터

푸쉬-인 스프링 케이지 연결방식의 커넥터 시스템입니다.


일체형 PCB 커넥터 SDC

일체형 PCB 커넥터 – 편리하고 컴팩트하며 비용 효율적입니다.

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/kr?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/krko/web/main/products/subcategory_pages/PCB_terminal_blocks_P-11-01/d412354d-89a4-4dd8-9b5c-de5af0145c22