산업용 Ethernet 스위치 – 강력한 산업용 언매니지드 및 매니지드 스위치

산업용 Ethernet 스위치 – 강력한 산업용 언매니지드 및 매니지드 스위치

피닉스컨택트의 산업용 Ethernet 스위치 포트폴리오는 기가비트, PoE, IEC 61850 인증 및 DIN 레일 마운팅을 특징으로 하는 매니지드 및 언매니지드 스위치로 구성됩니다. 이를 통해 열악한 환경에서도 강력한 기능과 보안 네트워크를 유연하게 구축할 수 있습니다. 구리 및 FO 포트와 이중화 기능은 시스템의 유연한 네트워킹과 산업 네트워크의 손쉬운 세그먼트화를 가능하게합니다.

신제품

19" 포맷의 매니지드 스위치
까다로운 환경을 위한 매니지드 스위치
Ethernet APL 스위치
언매니지드 PoE 스위치
REG 형식의 언매니지드 스위치
Raptor 스위치
매니지드 TSN 스위치

19" 포맷의 매니지드 스위치

컨버전스 네트워크를 위한 높은 포트 밀도

새로운 FL SWITCH 5900 시리즈는 높은 데이터 성능, 포괄적인 보안 기능 및 최신 TSN 메커니즘을 제공합니다. 유연한 포트 옵션을 갖춘 19" 포맷의 매니지드 스위치는 까다로운 산업용 네트워크를 위한 미래 지향적 솔루션입니다.

주요 기능

  • 높은 포트 밀도와 유연한 포트 옵션을 갖춘 19" 백본 스위치
  • 정확한 시간 동기화가 있는 TSN 기능 세트
  • 포괄적인 보안 기능
  • 2000 시리즈 매니지드 스위치와 호환
  • 옵션 이중화 파워 서플라이

이점

  • 견고하고 가용성이 높으며 안전한 네트워크 솔루션
  • 시간이 중요한 애플리케이션 설정을 위한 광범위한 옵션
  • 쉽고 빠른 시작
  • 까다로운 요구 사항을 위한 다양한 버전
  • 빠르고 효율적인 데이터 전송

견고한 매니지드 스위치

완벽한 보호

Raptor 포트폴리오의 Layer 2 스위치는 극한의 주변 조건에서도 안정적으로 작동합니다. Raptor 포트폴리오는 IEC 61850-3 및 IEEE 1613 표준의 엄격한 요구 사항을 충족하며, 중요 인프라의 애플리케이션에 이상적입니다.

주요 기능

  • 강력한 Layer 2 기능 범위
  • 기가비트의 빠른 속도
  • 확장된 온도 범위(-40°C … +70°C)
  • 높은 포트 밀도

이점

  • IEC 61850 및 IEEE 1613 인증을 받아 극한의 주변 조건에서도 안정적으로 사용
  • 19" 랙 또는 DIN 레일 마운팅을 통한 유연한 설치 옵션
  • 다양한 버전으로 광범위한 분야에서 사용 가능

프로세스 산업을 위한 Ethernet APL 스위치

필드 레벨까지 Ethernet 연결

Ethernet APL을 사용하면 프로세스 산업에서 데이터를 안전하고 효율적으로 전송할 수 있습니다. Ethernet APL 필드 스위치를 사용하면 2선 Ethernet 연결을 통해 센서를 이더넷 네트워크에 통합할 수 있습니다. 필드 레벨의 데이터를 즉시 사용할 수 있습니다.

주요 기능

  • 단 하나의 전선 쌍을 통한 데이터 전송
  • 폭발 방지 영역에서 사용 가능(Zone 0, 1, 2)
  • 장거리 브리징: 최대 1,000 m의 트렁크 길이, 최대 200 m의 스퍼
  • PROFIBUS PA 장치와도 통신할 수 있는 스위치
  • 총 24개의 APL 포트 수

이점

  • 필드 레벨에서 센서 데이터에 직접 액세스
  • 추가의 케이블 연결이 필요 없기 때문에 배선 작업이 감소
  • 하위 시스템이나 게이트웨이가 필요 없기 때문에 복잡성이 감소
  • 기존의 필드버스 케이블링을 사용한 비용 효율적인 시스템 현대화

언매니지드 PoE 스위치

필드 장치를 위한 PoE 공급

언매니지드 PoE(Power over Ethernet) 스위치를 사용하면 동일한 Ethernet 케이블을 통해 최대 8개의 엔드 장치에 전원과 데이터를 공급할 수 있습니다. 일부 모델에는 거리 요구 사항에 따라 추가적인 유연성을 제공하는 SFP 포트도 포함되어 있습니다.

주요 기능

  • 최대 8개의 PoE 포트가 있는 기가비트 언매니지드 스위치
  • IEEE 802.3 af/at/bt 준수
  • 최대 240 W의 전원 할당량
  • QoS(서비스 품질) 우선 순위 메시지
  • IP67의 높은 보호 등급이 적용된 버전 제공

이점

  • 데이터 트래픽 우선 순위 지정: 네트워크 안정성 및 시스템 가용성 향상
  • 다양한 버전으로 인한 유연한 애플리케이션
  • 데이터 처리량이 많은 애플리케이션을 위한 고성능

빌딩 설치를 위한 REG 스위치

손쉬운 공간 절약형 설치

공간 절약형 방식으로 손쉽게 설치할 수 있는 REG 형식의 언매니지드 스위치는 전기 설비의 분배 캐비닛에 직접 통합될 수 있습니다. 강력한 고성능 네트워크 컴포넌트는 네트워킹 구축을 단순화합니다.

주요 기능

  • REG 형식
  • 포트당 최대 30 W 전력을 제공하는 PoE(Power over Ethernet) 버전
  • 에너지 효율 Ethernet(EEE, Energy-efficient Ethernet) 지원
  • 기가비트 지원을 통한 매우 빠른 속도

이점

  • 최소한의 설치 노력과 공간만 필요한 REG 형식
  • 케이블링 작업 감소: PoE를 통해 연결된 장치에 직접 전원 공급
  • 플러그 앤 플레이를 통한 빠른 시운전
  • 구성이 필요 없는 손쉬운 작동

엄격한 요구 사항을 위한 매니지드 스위치

중요 인프라에서 사용

Raptor 스위치는 극한의 주변 조건에서도 안정적이고 안전한 작동을 가능하게 합니다. Raptor 포트폴리오는 IEC 61850-3 및 IEEE 1613 표준의 엄격한 요구 사항을 충족합니다. 이 스위치는 중요 인프라 및 파워 서플라이 애플리케이션에 이상적입니다.

주요 기능

  • 성능 및 구성 요구 사항의 변화에 대응할 수 있는 확장 가능한 플랫폼
  • 높은 연결 밀도 및 다양한 통신 모듈 선택
  • 유연한 표준 19인치 랙 및 DIN 레일 마운팅 옵션

이점

  • 중요 인프라의 까다로운 요구 사항을 충족하는 안정적인 매니지드 스위치
  • IEC 61850 및 IEEE 1613 인증을 받아 극한의 환경 조건에서도 고성능 작동
  • 중요 인프라 네트워크 보안을 위한 포괄적인 보안 기능

매니지드 TSN 스위치

실시간 지원 Ethernet 네트워크

매니지드 TSN 스위치를 사용하면 정확한 시간 동기화 기능이 있는 애플리케이션을 만들 수 있습니다. 이를 통해 자동화 네트워크에서 실시간 통신 및 향상된 가용성이 보장됩니다. 이제 광섬유 연결이 가능한 새로운 버전이 제공됩니다.

주요 기능

  • 정확한 시간 동기화(IEEE 801.2AS 및 IEEE 1588v2) 및 프레임 프리엠프션(IEEE 802.1Qbu)
  • CC-Link IE TSN 프로파일 지원
  • PROFINET을 통한 스트림 관리
  • 입증된 모든 FL SWITCH 2300 기능 지원

이점

  • 산업용 네트워크의 성능, 견고성 및 가용성을 향상시키는 TSN 스위치
  • 시간이 중요한 애플리케이션 설정을 위한 광범위한 신규 옵션
  • 기존 애플리케이션에 사용할 수 있고 향후 TSN 도입 시 장치 교체가 필요 없음

언매니지드 스위치


피닉스컨택트의 산업용 언매니지드 스위치는 다양한 포트 수와 폭이 좁게 설계된 디자인을 특징으로 합니다. 피닉스컨택트는 애플리케이션에 따라 다양한 기능을 갖춘 언매니지드 스위치를 제공합니다.

  • 표준 애플리케이션용: 컴팩트한 디자인과 유연한 설치 옵션을 제공하는 1000 시리즈 언매니지드 스위치 1100 버전도 기가비트 범위의 전송 속도를 제공합니다. 마운팅 액세서리를 사용하면 FL SWITCH 1000을 컨트롤 캐비닛이나 벽면에 평평하게 장착할 수도 있습니다.
  • 현장 설치용: 환경 영향에 대한 내구성이 뛰어난 1600 및 1700 시리즈
  • 19인치 포맷: 데이터 센터 및 제어실용으로 적합한 1800 및 1900 시리즈 언매니지드 스위치
  • PoE(Power over Ethernet) 지원: 동일한 Ethernet 케이블을 통해 최대 8개의 엔드 장치에 전원과 데이터를 공급할 수 있는 1000 시리즈 언매니지드 PoE 스위치

범용 자동화 애플리케이션용 매니지드 스위치


손쉬운 스타트업이 가능하고 다양한 버전으로 구성된 2000 및 5900 제품군의 매니지드 스위치를 사용하면 Ethernet 네트워크를 비용 효율적으로 관리할 수 있습니다. 확장된 기능 외에도 유리 섬유를 통한 통신이 가능하며 다양한 보안 기능이 탑재되어 있습니다.

  • DIN 레일 마운팅용: DIN 레일에 장착할 수 있는 버전 2000, 2100, 2200 및 2300
  • 19인치 포맷: 랙 장착에 적합하며 OT와 IT 간의 이상적인 인터페이스를 형성하는 5900 제품군 스위치
  • 라우팅 기능 포함: 동일한 IP 주소 범위를 사용하는 장비와 시스템이 상위 네트워크에 손쉽게 연결할 수 있도록 하는 2000 제품군의 NAT 버전 이 제품은 스위칭과 라우팅을 하나의 DIN 레일 장치에 결합합니다.
  • 현장 설치용: 현장에서 사용하기에 적합하고 매우 컴팩트하고 견고한 IP67 보호 등급의 2600 및 2700 버전

최신 통신 표준을 지원하는 버전도 제공됩니다.

  • FL SWITCH TSN 2300 및 FL SWITCH 5900은 실시간 지원 Ethernet 네트워크를 위한 __TSN(Time-Sensitive Networking)__을 지원합니다.
  • SPE 스위치는 SPE 표준 10 BASE-T1L을 지원하여 필드 레벨까지 일관된 IP 기반 통신을 가능하게 합니다.
  • Ethernet-APL 스위치를 사용하면 프로세스 기술 애플리케이션과 폭발 위험이 있는 지역에서 센서나 현장 장치의 직접 2선 Ethernet 연결을 실현할 수 있습니다.

엄격한 요구 사항을 위한 매니지드 스위치


특수 스위치 버전은 해당 산업의 특수 인증 및 표준을 충족하는 (중요) 인프라의 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

  • 에너지 산업 분야용: 중요 인프라 및 에너지 산업의 높은 요구 사항을 충족하도록 설계된 모듈형 Raptor 스위치 이 제품은 까다로운 환경에서도 안전하고 안정적이며 뛰어난 성능의 네트워크 연결을 제공하며 포괄적인 보안 기능과 IEC 61850 인증을 갖추고 있습니다.
  • 인프라 애플리케이션용: 인프라 애플리케이션에 가장 적합한 3000 및 4000 시리즈 매니지드 스위치 이 제품에는 종합적인 진단, 전원 및 안전 기능이 결합되어 있습니다.
  • PoE 애플리케이션용: 단 하나의 Ethernet 케이블을 통해 데이터와 전원을 공급할 수 있는 PoE 버전

네트워크 관리 소프트웨어


FL Network Manager

구성 및 펌웨어 관리를 간소화하는 FL Network Manager

FL Network Manager 네트워크 관리 소프트웨어를 사용하여 빠르고 쉽게 네트워크를 구축하고 운영하십시오. 이 소프트웨어는 다음 단계를 지원합니다.

  • 기존 네트워크 스캔
  • IP 할당 및 장치 구성
  • 다중 장치 구성
  • 구성 파일 조작
  • 펌웨어 업데이트
  • SNMP 스크립팅