장치 커넥터

항상 올바른 솔루션

항상 올바른 솔루션

장치를 사용할 애플리케이션이 무엇이든 상관없이 적합한 장치 커넥터를 찾을 수 있습니다.

돌아가기 센서/액추에이터 케이블링

카테고리

검색 위치 장치 커넥터

이 카테고리의 전 상품 보기

핀 수가 많은 경우를 비롯하여 모든 애플리케이션을 위한 광범위한 제품군에 대해 자세히 알아보십시오. PCB에 연결하기 위한 웨이브 솔더링 또는 THR(Through Hole Reflow) 중에서 선택하십시오.

이점

  • 높은 보호 수준이 적용된 견고성
  • SPEEDCON 빠른 연결 시스템을 사용한 설치 또는 빠른 연결을 사용한 조립을 통한 시간 절약
  • 유연성 – 표준 제품의 고객 맞춤형 조정
  • 모듈형 장치 커넥터로 인한 편리한 연결

다양한 제품군

피닉스컨택트의 장치 커넥터: 제품군  

장치 커넥터: 제품군

산업 적용 분야에서는 센서/액추에이터 케이블링에 광범위한 요구 사항이 적용됩니다.

피닉스컨택트의 제품은 이러한 요구 사항만큼 다양합니다.

M5, M8 또는 M12인지 아니면 패널 피드스루인지 여부에 상관없이 적합한 장치 커넥터를 찾을 수 있습니다.

피닉스컨택트는 개별 장치 개념에 맞는 최적의 조정을 제공합니다.

편리한 연결

피닉스컨택트의 장치 커넥터: 편리한 연결  

장치 커넥터: 편리한 연결

피닉스컨택트의 개별 컴포넌트를 사용하여 고유한 커넥터를 만들 수 있습니다. 특정 애플리케이션에 맞는 맞춤형 솔루션을 사용하십시오.

손쉬운 자동화

피닉스컨택트의 장치 커넥터: 손쉬운 자동화  

장치 커넥터: 손쉬운 자동화

자유로운 선택: 피닉스컨택트는 자동화된 THR 납땜 프로세스를 위한 장치 커넥터 및 접점 캐리어를 제공합니다.

THR 컴포넌트의 설계, 소재 선택 및 포장 형태가 자동화된 조립 및 리플로우 솔더링의 요구 사항에 맞게 특별히 조정되었습니다.

고객 맞춤형 제품

피닉스컨택트의 센서/액추에이터 케이블링용 맞춤형 솔루션  

센서/액추에이터 케이블링용 맞춤형 솔루션

피닉스컨택트의 광범위한 산업용 커넥터 제품군에도 불구하고 표준 제품군만으로 다양한 고객들의 수많은 요구 사항을 모두 충족하는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다.

그럼에도 불구하고 피닉스컨택트는 머신 빌딩, 시스템 제조 또는 장치 제조를 비롯한 모든 생산 분야의 고객을 위한 맞춤형 솔루션을 빠르고 유연하게 개발하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

피닉스컨택트의 산업용 커넥터 서비스 센터는 고객의 요구 사항에 맞는 맞춤형 제품을 수일 내에 제공할 것입니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166