원형 커넥터

피닉스컨택트의 원형 커넥터

광범위한 제품군

피닉스컨택트의 포괄적인 제품군 중에서 현재의 요구 사항에 적합한 원형 커넥터를 선택하십시오.

돌아가기 커넥터

카테고리

  • 데이터 커넥터
    M8 및 M12 데이터 커넥터

    피닉스컨택트는 빠르고 안정적인 데이터 통신을 위해 모든 일반 fieldbus 및 네트워크용의 차폐 원형 커넥터를 M8 및 M12 크기로 제공합니다.

  • 신호 커넥터
    피닉스컨택트의 신호 커넥터

    피닉스컨택트는 신호 전송을 위해 M5에서 M23에 이르는 다양한 크기의 커넥터를 제공합니다.

  • 전원 커넥터
    전원 커넥터

    전원 커넥터를 사용하여 컴팩트 장치 및 전기 드라이브를 연결하십시오.

  • 하이브리드 커넥터
    하이브리드 커넥터

    하이브리드 커넥터를 사용하여 신호, 데이터 및 전원을 동시에 전송하십시오.

검색 위치 원형 커넥터

이 카테고리의 전 상품 보기

소규모 또는 대규모, 직선 또는 앵글, 몰딩 또는 현장 조립용 - 피닉스컨택트는 특수 애플리케이션을 위한 적절한 설계의 제품을 제공합니다.

이점

  • M5에서 M58에 이르는 다양한 원형 커넥터를 사용한 이상적인 솔루션
  • 차폐 금속 하우징을 사용한 신호, 데이터 및 전원의 안정적인 전송
  • 산업 표준 수준의 보호가 요구되는 모든 장치를 위한 혁신적인 연결 솔루션을 통해 작업 시간 절약
  • 요구 사항에 따른 개별 조정을 통해 높은 수준의 유연성 제공

하이브리드 커넥터

하이브리드 커넥터  

하이브리드 커넥터

장치 케이블링과 관련된 시간 및 공간을 절약하십시오. 피닉스컨택트의 하이브리드 커넥터를 사용하면 단일 커넥터를 통해 신호, 데이터 및 전원을 안정적으로 전송할 수 있습니다.

  • 최대 70 A의 전류
  • 최대 850 V DC 및 630 V AC의 전압
  • 데이터 전송용 CAT5 인터페이스

 

신호 커넥터

신호 커넥터  

신호 커넥터

피닉스컨택트는 신호 전송을 위해 M5에서 M23에 이르는 다양한 크기의 커넥터를 제공합니다. 애플리케이션에 맞게 IDC, 스크류, 스프링, Piercecon®, 납땜, 크림프 또는 솔더-인 연결 방식의 3 - 19핀 버전을 사용할 수 있습니다.

  • 최대 70 A의 전류
  • 최대 250 V의 전압
  • 추가적인 차폐 연결과 함께 사용 가능

데이터 커넥터

데이터 커넥터  

데이터 커넥터

피닉스커택트는 산업 및 인프라 분야에서 신속하고 안정적인 데이터 통신을 위해 일반 fieldbus 및 네트워크용의 차폐 원형 커넥터를 M8 및 M12 크기로 제공합니다.

  • 최대 10 Gbps의 데이터
  • 모든 일반 네트워크 및 fieldbus 시스템용 코딩
  • CAT6A에 따른 컴포넌트
  • 360° 차폐 커넥터.

전원 커넥터

전원 커넥터  

전원 커넥터

케이블 및 장치측에서 PCB까지, 컴팩트 M12 연결에서부터 매우 높은 전송 용량을 위한 M58 크기까지 전체 제품군의 이점을 경험하십시오.

  • 최대 150 A/630 V의 전원
  • 최대 50 mm²의 케이블 사이즈
  • AC 애플리케이션과 DC 애플리케이션을 미스 매칭할 위험 없음

고객 맞춤형 제품

고객 맞춤형 제품  

고객 맞춤형 제품

특수한 요구 사항을 위한 개별 솔루션이 필요하십니까? 피닉스컨택트는 고객의 요청에 따라 표준 제품을 개별 요구 사항에 맞게 빠르고 유연하게 조정합니다. 피닉스컨택트의 서비스 센터는 고객의 요구에 따른 맞춤형 솔루션을 제공합니다.

  • 개별 제품 인쇄 및 마킹
  • 다양한 타입, 길이 및 조립으로 제공되는 몰딩 커넥터 및 litz 전선
  • 판지 박스, 블리스터 팩, 롤 또는 트레이 방식의 개별 포장

추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

M17 - M58 원형 커넥터

서비스


M17-M40 PRO

여러 제조업체 제품에 공통적으로 호환되는 커넥터


독창적인 다양성

M5 - M58 원형 커넥터


조립용 커넥터

M12 설계의 모든 연결 기술