에너지 절감 기능이 있는 밸브 커넥터 제품 목록

필터

24개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_VALVE_PLUG_STR, helpText=여기에서 밸브 플러그의 디자인을 선택합니다., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53308_1000_int_02.jpg]

센서/액추에이터 케이블 - SAC-3P- 1,5-PUR/A-1L-R-ES 4A - 1400827

센서/액추에이터 케이블,3-핀,PUR 할로겐-프리,검정색-회색 RAL 7021,선단 탈피 처리,/ 밸브 커넥터 A,있음 1개의 LED,연결 방법 댐핑 다이오드,케이블 길이: 1.5 m,에너지 절감용 정지 전류 제한 장치 있음

센서/액추에이터 케이블 - SAC-3P- 3,0-PUR/A-1L-R-ES 4A - 1401131

센서/액추에이터 케이블,3-핀,PUR 할로겐-프리,검정색-회색 RAL 7021,선단 탈피 처리,/ 밸브 커넥터 A,있음 1개의 LED,연결 방법 댐핑 다이오드,케이블 길이: 3 m,에너지 절감용 정지 전류 제한 장치 있음

센서/액추에이터 케이블 - SAC-3P- 5,0-PUR/A-1L-R-ES 4A - 1401136

센서/액추에이터 케이블,3-핀,PUR 할로겐-프리,검정색-회색 RAL 7021,선단 탈피 처리,/ 밸브 커넥터 A,있음 1개의 LED,연결 방법 댐핑 다이오드,케이블 길이: 5 m,에너지 절감용 정지 전류 제한 장치 있음

센서/액추에이터 케이블 - SAC-3P-10,0-PUR/A-1L-R-ES 4A - 1401168

센서/액추에이터 케이블,3-핀,PUR 할로겐-프리,검정색-회색 RAL 7021,선단 탈피 처리,/ 밸브 커넥터 A,있음 1개의 LED,연결 방법 댐핑 다이오드,케이블 길이: 10 m,에너지 절감용 정지 전류 제한 장치 있음

센서/액추에이터 케이블 - SAC-3P- 1,5-PUR/A-1L-R-ES - 1413115

센서/액추에이터 케이블,3-핀,PUR 할로겐-프리,검정색-회색 RAL 7021,선단 탈피 처리,/ 밸브 커넥터 A,있음 1개의 LED,연결 방법 댐핑 다이오드,케이블 길이: 1.5 m,에너지 절감용 정지 전류 제한 장치 있음

센서/액추에이터 케이블 - SAC-3P- 3,0-PUR/A-1L-R-ES - 1413114

센서/액추에이터 케이블,3-핀,PUR 할로겐-프리,검정색-회색 RAL 7021,선단 탈피 처리,/ 밸브 커넥터 A,있음 1개의 LED,연결 방법 댐핑 다이오드,케이블 길이: 3 m,에너지 절감용 정지 전류 제한 장치 있음

센서/액추에이터 케이블 - SAC-3P- 5,0-PUR/A-1L-R-ES - 1413116

센서/액추에이터 케이블,3-핀,PUR 할로겐-프리,검정색-회색 RAL 7021,선단 탈피 처리,/ 밸브 커넥터 A,있음 1개의 LED,연결 방법 댐핑 다이오드,케이블 길이: 5 m,에너지 절감용 정지 전류 제한 장치 있음

센서/액추에이터 케이블 - SAC-3P-10,0-PUR/A-1L-R-ES - 1413118

센서/액추에이터 케이블,3-핀,PUR 할로겐-프리,검정색-회색 RAL 7021,선단 탈피 처리,/ 밸브 커넥터 A,있음 1개의 LED,연결 방법 댐핑 다이오드,케이블 길이: 10 m,에너지 절감용 정지 전류 제한 장치 있음

센서/액추에이터 케이블 - SAC-3P- 1,5-PUR/B-1L-R-ES - 1401294

센서/액추에이터 케이블,3-핀,PUR 할로겐-프리,검정색-회색 RAL 7021,선단 탈피 처리,/ 밸브 커넥터 B (10 mm),있음 1개의 LED,연결 방법 댐핑 다이오드,케이블 길이: 1.5 m,에너지 절감용 정지 전류 제한 장치 있음

센서/액추에이터 케이블 - SAC-3P- 3,0-PUR/B-1L-R-ES - 1401295

센서/액추에이터 케이블,3-핀,PUR 할로겐-프리,검정색-회색 RAL 7021,선단 탈피 처리,/ 밸브 커넥터 B (10 mm),있음 1개의 LED,연결 방법 댐핑 다이오드,케이블 길이: 3 m,에너지 절감용 정지 전류 제한 장치 있음

24 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166