PCB 커넥터 제품 목록

필터

9,192개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

정격 전압 IN (UL)

  • 추가 옵션
    닫기

    정격 전압 IN (UL)



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_RANGE , helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_CURRENT_UL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

정격 전류 IN(UL)

  • 추가 옵션
    닫기

    정격 전류 IN(UL)



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PITCH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_RANGE , helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

색상

  • 추가 옵션
    닫기

    색상



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_SYSTEM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTACT_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_DIRECTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CONTACT_SURFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_LOCKING_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

잠금 타입

  • 추가 옵션
    닫기

    잠금 타입



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

인쇄 회로 기판 커넥터 - MSTB 2,5/ 2-ST - 1754449

PCB 커넥터, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm², 핀 수: 2, 간격: 5 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

인쇄 회로 기판 커넥터 - MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - 1757019

PCB 커넥터, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm², 핀 수: 2, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

인쇄 회로 기판 커넥터 - MSTB 2,5/ 2-STF - 1786831

PCB 커넥터, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm², 핀 수: 2, 간격: 5 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

인쇄 회로 기판 커넥터 - MSTB 2,5/ 2-STF-5,08 - 1777989

PCB 커넥터, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm², 핀 수: 2, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

인쇄 회로 기판 커넥터 - MSTB 2,5/ 2-STF-5,08 EX - 1795556

PCB 커넥터, 정격 전류: 12 A, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm², 핀 수: 2, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

인쇄 회로 기판 커넥터 - MSTB 2,5/ 2-STZ-5,08 - 1709791

PCB 커넥터, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm², 핀 수: 2, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

인쇄 회로 기판 커넥터 - MSTB 2,5/ 3-ST - 1754465

PCB 커넥터, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm², 핀 수: 3, 간격: 5 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

인쇄 회로 기판 커넥터 - MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - 1757022

PCB 커넥터, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm², 핀 수: 3, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

인쇄 회로 기판 커넥터 - MSTB 2,5/ 3-STF - 1786844

PCB 커넥터, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm², 핀 수: 3, 간격: 5 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

인쇄 회로 기판 커넥터 - MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - 1777992

PCB 커넥터, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm², 핀 수: 3, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

9,192 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166