Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
인증서
핀 수
설계
신호 타입
스레드
정격 전류(IEC)
차폐
케이블 커넥터,긴 직선,차폐: 예,SPEEDCON 잠금,M23,핀 수: 4+4+4+PE / 3+N+PE,접점 유형: 소켓,크림프 연결,케이블 직경 범위: 7.5 mm ... 18 mm
케이블 커넥터,긴 직선,차폐: 예,SPEEDCON 잠금,M23,핀 수: 4+4+4+PE / 3+N+PE,접점 유형: 소켓,크림프 연결,케이블 직경 범위: 7.5 mm ... 9 mm
케이블 커넥터,긴 직선,차폐: 예,SPEEDCON 잠금,M23,핀 수: 4+4+4+PE / 3+N+PE,접점 유형: 소켓,크림프 연결,케이블 직경 범위: 9 mm ... 12 mm
케이블 커넥터,긴 직선,차폐: 예,SPEEDCON 잠금,M23,핀 수: 4+4+4+PE / 3+N+PE,접점 유형: 소켓,크림프 연결,케이블 직경 범위: 12 mm ... 15 mm
케이블 커넥터,긴 직선,차폐: 예,SPEEDCON 잠금,M23,핀 수: 4+4+4+PE / 3+N+PE,접점 유형: 소켓,크림프 연결,케이블 직경 범위: 15 mm ... 18 mm
케이블 커넥터,긴 직선,차폐: 예,SPEEDCON 잠금,M23,핀 수: 8+4+PE,접점 유형: 소켓,크림프 연결,케이블 직경 범위: 7.5 mm ... 18 mm
케이블 커넥터,긴 직선,차폐: 예,SPEEDCON 잠금,M23,핀 수: 8+4+PE,접점 유형: 소켓,크림프 연결,케이블 직경 범위: 7.5 mm ... 9 mm
케이블 커넥터,긴 직선,차폐: 예,SPEEDCON 잠금,M23,핀 수: 8+4+PE,접점 유형: 소켓,크림프 연결,케이블 직경 범위: 9 mm ... 12 mm
케이블 커넥터,긴 직선,차폐: 예,SPEEDCON 잠금,M23,핀 수: 8+4+PE,접점 유형: 소켓,크림프 연결,케이블 직경 범위: 12 mm ... 15 mm
케이블 커넥터,긴 직선,차폐: 예,SPEEDCON 잠금,M23,핀 수: 8+4+PE,접점 유형: 소켓,크림프 연결,케이블 직경 범위: 15 mm ... 18 mm
합계 : 0.0