신호용 커넥터 제품 목록(M23 PRO 시리즈)

필터

104개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_OUTER_DIAMETER_CBX_STR, helpText=여기에서 연결할 케이블의 외부 직경을 선택합니다., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53307_1000_int_02.jpg]
여기에서 연결할 케이블의 외부 직경을 선택합니다.

여기에서 연결할 케이블의 외부 직경을 선택합니다.

케이블 직경

케이블 플러그-인 커넥터 - M23-06P1N8A80DUS - 1629188

케이블 커넥터,M23 PRO,직선,차폐: 예,ONECLICK 고속 결합 시스템,M23,핀 수: 6,접점 유형: 핀,크림프 연결,케이블 직경 범위: 3 mm ... 15 mm

케이블 플러그-인 커넥터 - M23-06P1N8A8002S - 1629191

케이블 커넥터,M23 PRO,직선,차폐: 예,ONECLICK 고속 결합 시스템,M23,핀 수: 6,접점 유형: 핀,크림프 연결,케이블 직경 범위: 4 mm ... 8.5 mm

케이블 플러그-인 커넥터 - M23-06P1N8A8003S - 1629190

케이블 커넥터,M23 PRO,직선,차폐: 예,ONECLICK 고속 결합 시스템,M23,핀 수: 6,접점 유형: 핀,크림프 연결,케이블 직경 범위: 6 mm ... 10 mm

케이블 플러그-인 커넥터 - M23-06P1N8A8004S - 1629189

케이블 커넥터,M23 PRO,직선,차폐: 예,ONECLICK 고속 결합 시스템,M23,핀 수: 6,접점 유형: 핀,크림프 연결,케이블 직경 범위: 9 mm ... 15 mm

케이블 플러그-인 커넥터 - M23-06P1N8A80DU - 1629232

케이블 커넥터,M23 PRO,직선,차폐: 예,스크류 잠금,M23,핀 수: 6,접점 유형: 핀,크림프 연결,케이블 직경 범위: 3 mm ... 15 mm

케이블 플러그-인 커넥터 - M23-06P1N8A8002 - 1629235

케이블 커넥터,M23 PRO,직선,차폐: 예,스크류 잠금,M23,핀 수: 6,접점 유형: 핀,크림프 연결,케이블 직경 범위: 4 mm ... 8.5 mm

케이블 플러그-인 커넥터 - M23-06P1N8A8003 - 1629234

케이블 커넥터,M23 PRO,직선,차폐: 예,스크류 잠금,M23,핀 수: 6,접점 유형: 핀,크림프 연결,케이블 직경 범위: 6 mm ... 10 mm

케이블 플러그-인 커넥터 - M23-06P1N8A8004 - 1629233

케이블 커넥터,M23 PRO,직선,차폐: 예,스크류 잠금,M23,핀 수: 6,접점 유형: 핀,크림프 연결,케이블 직경 범위: 9 mm ... 15 mm

케이블 플러그-인 커넥터 - M23-06S1N8A80DUS - 1629184

케이블 커넥터,M23 PRO,직선,차폐: 예,ONECLICK 고속 결합 시스템,M23,핀 수: 6,접점 유형: 소켓,크림프 연결,케이블 직경 범위: 3 mm ... 15 mm

케이블 플러그-인 커넥터 - M23-06S1N8A8002S - 1629187

케이블 커넥터,M23 PRO,직선,차폐: 예,ONECLICK 고속 결합 시스템,M23,핀 수: 6,접점 유형: 소켓,크림프 연결,케이블 직경 범위: 4 mm ... 8.5 mm

104 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166