신호용 원형 커넥터 제품 목록

필터

2,209개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

신호 타입

  • 추가 옵션
    닫기

    신호 타입



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SHIELDING_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CODING_STR, helpText=, helpImageUrl=]

커넥터 - SACC-P12MS-5CT-CM SH - 1021815

커넥터,범용,5-핀,차폐,플러그 직선 M12 Push-Pull,인코딩: A,크림프 연결,널 소재: PA 6.6,외부 케이블 직경 4.5 mm ... 7.5 mm,크림프 접점 없음

커넥터 - SACC-P12MR-5CT-CM SH - 1021816

커넥터,범용,5-핀,차폐,플러그 각짐 M12 Push-Pull,인코딩: A,크림프 연결,널 소재: PA 6.6,외부 케이블 직경 4.5 mm ... 7.5 mm,크림프 접점 없음

커넥터 - SACC-M12MS-5CT-CM SH - 1422850

커넥터,범용,5-핀,차폐,플러그 직선 M12,인코딩: A,크림프 연결,널 소재: 아연 다이 캐스트, 니켈 도금,외부 케이블 직경 4.5 mm ... 7.5 mm,크림프 접점 없음

커넥터 - SACC-M12MR-5CT-CM SH - 1422851

커넥터,범용,5-핀,차폐,플러그 각짐 M12,인코딩: A,크림프 연결,널 소재: 아연 다이 캐스트, 니켈 도금,외부 케이블 직경 4.5 mm ... 7.5 mm,크림프 접점 없음

커넥터 - SACC-M12FS-5CT-CM SH - 1422852

커넥터,범용,5-핀,차폐,소켓 직선 M12,인코딩: A,크림프 연결,널 소재: 아연 다이 캐스트, 니켈 도금,외부 케이블 직경 4.5 mm ... 7.5 mm,크림프 접점 없음

커넥터 - SACC-M12FR-5CT-CM SH - 1422853

커넥터,범용,5-핀,차폐,소켓 각짐 M12,인코딩: A,크림프 연결,널 소재: 아연 다이 캐스트, 니켈 도금,외부 케이블 직경 4.5 mm ... 7.5 mm,크림프 접점 없음

커넥터 - SACC-M12MS-5PL M - 1424649

커넥터,범용,5-핀,비차폐,플러그 직선 M12,인코딩: A,푸쉬인 연결,널 소재: 아연 다이 캐스트, 니켈 도금,외부 케이블 직경 4 mm ... 8 mm

커넥터 - SACC-M12MR-5PL M - 1424651

커넥터,범용,5-핀,비차폐,플러그 각짐 M12,인코딩: A,푸쉬인 연결,널 소재: 아연 다이 캐스트, 니켈 도금,외부 케이블 직경 4 mm ... 8 mm

커넥터 - SACC-M12FS-5PL M - 1424652

커넥터,범용,5-핀,비차폐,소켓 직선 M12,인코딩: A,푸쉬인 연결,널 소재: 아연 다이 캐스트, 니켈 도금,외부 케이블 직경 4 mm ... 8 mm

커넥터 - SACC-M12FR-5PL M - 1424653

커넥터,범용,5-핀,비차폐,소켓 각짐 M12,인코딩: A,푸쉬인 연결,널 소재: 아연 다이 캐스트, 니켈 도금,외부 케이블 직경 4 mm ... 8 mm

2,209 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166