전원용 원형 커넥터 제품 목록

필터

768개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_RANGE , helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_RANGE , helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

신호 타입

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SHIELDING_STR, helpText=, helpImageUrl=]

전원 커넥터 - SACC-M12MSS-3PECON-PG11-M - 1404641

전원 커넥터,전원,4-핀,플러그 직선 M12,인코딩: S,스크류 연결,널 소재: 아연 다이 캐스트, 니켈 도금,케이블 글랜드 Pg11,외부 케이블 직경 8 mm ... 10 mm,최대 12 A/630 V의 AC 전류용,유도 접점 4

전원 커넥터 - SACC-M12FSS-3PECON-PG11-M - 1404642

전원 커넥터,전원,4-핀,소켓 직선 M12,인코딩: S,스크류 연결,널 소재: 아연 다이 캐스트, 니켈 도금,케이블 글랜드 Pg11,외부 케이블 직경 8 mm ... 10 mm,최대 12 A/630 V의 AC 전류용

전원 커넥터 - SACC-M12MRS-3PECON-PG11-M - 1408985

전원 커넥터,4-핀,플러그 각짐 M12,인코딩: S,스크류 연결,널 소재: 아연 다이 캐스트, 니켈 도금,케이블 글랜드 Pg11,외부 케이블 직경 8 mm ... 10 mm,최대 12 A/630 V의 AC 전류용,유도 접점 4

전원 커넥터 - SACC-M12FRS-3PECON-PG11-M - 1408987

전원 커넥터,4-핀,소켓 각짐 M12,인코딩: S,스크류 연결,널 소재: 아연 다이 캐스트, 니켈 도금,케이블 글랜드 Pg11,외부 케이블 직경 8 mm ... 10 mm,최대 12 A/630 V의 AC 전류용

전원 커넥터 - SACC-M12MST-3PECON-PG11-M - 1404643

전원 커넥터,전원,4-핀,비차폐,플러그 직선 M12,인코딩: T,스크류 연결,널 소재: 아연 다이 캐스트, 니켈 도금,케이블 글랜드 Pg11,외부 케이블 직경 8 mm ... 10 mm,최대 12 A/63 V의 직류용,유도 접점 4

전원 커넥터 - SACC-M12FST-3PECON-PG11-M - 1404644

전원 커넥터,전원,4-핀,비차폐,소켓 직선 M12,인코딩: T,스크류 연결,널 소재: 아연 다이 캐스트, 니켈 도금,케이블 글랜드 Pg11,외부 케이블 직경 8 mm ... 10 mm,최대 12 A/63 V의 직류용

전원 커넥터 - SACC-M12MRT-4CON-PG11-M - 1408988

전원 커넥터,4-핀,비차폐,플러그 각짐 M12,인코딩: T,스크류 연결,널 소재: 아연 다이 캐스트, 니켈 도금,케이블 글랜드 Pg11,외부 케이블 직경 8 mm ... 10 mm,최대 12 A/63 V의 직류용,유도 접점 4

전원 커넥터 - SACC-M12FRT-4CON-PG11-M - 1408989

전원 커넥터,4-핀,비차폐,소켓 각짐 M12,인코딩: T,스크류 연결,널 소재: 아연 다이 캐스트, 니켈 도금,케이블 글랜드 Pg11,외부 케이블 직경 8 mm ... 10 mm,최대 12 A/63 V의 직류용

플러시 타입 커넥터 - SACC-DSI-M12MSS-4CON-M16/0,5PE - 1424132

플러시 타입 커넥터,전원,4-핀,플러그, M12,S 전원,후면부 마운팅,M16 x 1.5,개별 선,케이블 길이: 0.5 m, 1.31 mm², UL/cUL 연선 결합 전선

플러시 타입 커넥터 - SACC-DSI-M12FSS-4CON-M16/0,5PE - 1424133

플러시 타입 커넥터,전원,4-핀,소켓, M12,S 전원,후면부 마운팅,M16 x 1.5,개별 선,케이블 길이: 0.5 m, 1.31 mm², UL/cUL 연선 결합 전선

768 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166