신호 커넥터

필터

2,209개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

신호 타입

  • 추가 옵션
    닫기

    신호 타입



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SHIELDING_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CODING_STR, helpText=, helpImageUrl=]

커넥터 - SACC-M12FR-5CT-CM SH - 1422853

커넥터,범용,5-핀,차폐,소켓 각짐 M12,인코딩: A,크림프 연결,널 소재: 아연 다이 캐스트, 니켈 도금,외부 케이블 직경 4.5 mm ... 7.5 mm,크림프 접점 없음

플러시 타입 커넥터 - SACC-DSI-FSD-4CON-M16-L180 PP - 1027696

센서/액추에이터 패널 마운트 커넥터, 4핀, M12 푸쉬-풀, D-코딩, M16 스레드를 사용한 후면부/스크류 마운팅, 직선 납땜 연결 있음

장치 플러그-인 커넥터, 전면부 마운팅 - CA-09P1N8A6L00 - 1624024

전면부 패널용 기기 플러그 커넥터,CA,직선,차폐: 예,표준 및 SPEEDCON 인터록용,M23,핀 수: 8+1,접점 유형: 핀,크림프 연결,축방향 씰,중앙 조임 M20 x 1.5, 잠금 너트를 통해 배치 가능

장치 플러그-인 커넥터, 전면부 마운팅 - CA-07P1N126L00 - 1624046

전면부 패널용 기기 플러그 커넥터,CA,직선,차폐: 예,표준 및 SPEEDCON 인터록용,M23,핀 수: 7,접점 유형: 핀,납땜 연결,축방향 씰,중앙 조임 M20 x 1.5, 잠금 너트를 통해 배치 가능

장치 플러그-인 커넥터, 전면부 마운팅 - CA-16P1N126L00 - 1624053

전면부 패널용 기기 플러그 커넥터,CA,직선,차폐: 예,표준 및 SPEEDCON 인터록용,M23,핀 수: 16,접점 유형: 핀,납땜 연결,축방향 씰,중앙 조임 M20 x 1.5, 잠금 너트를 통해 배치 가능

하우징 스크류 연결 - SACC-FP-F-M12-THR PP - 1027678

하우징 스크류 연결,소켓, M12-Push-Pull,전면부 마운팅,M14 x 1,THR- und Wellenlötkontakte

장치 플러그-인 커넥터, 전면부 마운팅 - CA-19P1N126L00 - 1624057

전면부 패널용 기기 플러그 커넥터,CA,직선,차폐: 예,표준 및 SPEEDCON 인터록용,M23,핀 수: 16+3,접점 유형: 핀,납땜 연결,축방향 씰,중앙 조임 M20 x 1.5, 잠금 너트를 통해 배치 가능

커넥터 - SACC-M12FS-5PL SH - 1424660

커넥터,범용,5-핀,차폐,소켓 직선 M12,인코딩: A,푸쉬인 연결,널 소재: 아연 다이 캐스트, 니켈 도금,외부 케이블 직경 4 mm ... 8 mm

커넥터 - SACC-M12FS-4PL SH - 1424668

커넥터,범용,4-핀,차폐,소켓 직선 M12,인코딩: A,푸쉬인 연결,널 소재: 아연 다이 캐스트, 니켈 도금,외부 케이블 직경 4 mm ... 8 mm

커넥터 - SACC-M12FS-4PL - 1424693

커넥터,범용,4-핀,비차폐,소켓 직선 M12,인코딩: A,푸쉬인 연결,널 소재: 플라스틱,외부 케이블 직경 4 mm ... 8 mm

2,209 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166