サイバーセキュリティ

産業用サイバーセキュリティ

セキュアな産業用ネットワーク

お使いのシステムに画期的なシールド:ファイアウォールとVPNを統合したルーター。

戻る 産業用イーサネット機器

カテゴリ

絞込み検索 サイバーセキュリティ

このカテゴリの製品をすべて表示する

お使いのシステムを人為的なまたはマルウェアによる不正アクセスから保護します。フエニックス・コンタクトのmGuard製品は強力で柔軟性がある高速なファイアウォールでシステムネットワークを保護します。またオプションのVPN機能でインターネットからリモートサイトや機器にセキュアに接続できます。

特長

  • stateful inspection firewallとdeep packet inspectionで最大のセーフティレベル
  • VPN接続とIPsecプロトコルで簡単でセキュアなリモートメンテナンス
  • 最大99 Mbpsの高性能データスループット
  • 幅広い用途:コンパクトDINレールモジュールとして、PCI形式で、USB電源付きのポータブル装置として
  • ライセンスと機能拡張で要件に合わせて成長

産業用システムをしっかり保護

産業用システムを保護するファイアウォール  

ネットワークを確実に保護

会社の成功はシステムが安全に機能するかどうかにかかっています。システムエラーやシステム障害、データ損失で大きな経済的ダメージにつながる可能性があります。このため、このようなエラーを防ぐことが必要不可欠です。

mGuardでフエニックス・コンタクトはサービスチームによるセキュアなリモートメンテナンスやセキュアなアクセスなどさまざまなアプリケーションに対応するセキュリティ機器のラインアップを提供し、セキュリティ問題から産業用システムを最適に保護します。

mGuard製品ラインアップ

さまざまな設計のmGuard製品  

アプリケーションに適した形式:mGuardセキュリティ機器

mGuard製品はお使いの産業用ネットワーク専用のセキュリティソリューションを提供します。堅牢な産業用セキュリティ機器にはファイアウォール、ルーティング、VPN機能があり、悪意のあるサイバー攻撃や不注意による機能不全から保護します。また、公共ネットワークを通じたセキュアなリモートメンテナンスが可能です。

要件に応じてフエニックス・コンタクトはネットワークセキュリティ向けに次のようなハードウェアおよびソフトウェア製品を提供します。

  • DINレールデバイスとPCIカード
  • ポータブルハードウェア、デスクトップデバイス、19インチラック用デバイスをmGuardフィールドデバイスのリモートステーションとして
  • ライセンスオプション
  • 中央管理ソフトウェア
  • Secure VPN client
  • クラウドソリューション

機能範囲

mGuardファームウェアはすべてのmGuardセキュリティ機器に次の機能を提供します。

  • Stateful Inspection Firewall
  • ユーザーファイアウォール
  • NAT(ネットワークアドレス変換)および1:1-NATによるルーティング
  • 高度なセキュリティのIPsec Virtual Private Networks(VPNs)によるセキュアなリモートアクセス
  • Quality of Service(QoS)によるパケット優先順位付け
  • Windowsファルシステムの完全性監視でマルウェアから保護
  • ネットワーク管理サポート

セキュリティサービス

幅広い製品ラインアップのほかにフエニックス・コンタクトは次のセキュリティサービスも提供します。

設計コンサルテーション、詳細なセキュリティコンセプトの開発から開始や導入まで、産業ネットワークを保護する方法についてアドバイスを提供します。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス


Windows XPで製造現場のコンピュータを保護

mGuardセキュリティモジュール


工作機械向けネットワークソリューション

産業用データ通信向けの動向とソリューション

関連情報