製品リスト:TRIO POWER IP67

フィルタ

2件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

電源 - TRIO-PS-IP67/3AC/24DC/20 - 1039829

スイッチング電源TRIO POWER、IP67ダイカストハウジング、入力:三相、出力:24 V DC / 20 A

電源 - TRIO-PS-IP67/1AC/24DC/20 - 1039830

スイッチング電源TRIO POWER、IP67ダイカストハウジング、入力:単相、出力:24 V DC / 20 A

2 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階