TRIO3-PS/1AC/24DC/10 - 電源
1159038

一次側スイッチ電源ユニット TRIO POWER、 プッシュイン式、 DINレール取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 10 A、 調整可能な範囲は次の値以上 24 V DC ... 28 V DC

製品の詳細









互換性のある製品

特長

薄型で、横に並べて取り付けられるため、省スペース
強力な出力特性曲線を備えたダイナミックブーストで、堅牢で信頼性が高い
Push-in式接続テクノロジで取扱いが簡単
マルチカラーLEDによるスマート診断、集合リレー接点による明確な状態表示、オプションでIO-Link付き
高いシステム可用性:コンパクトなマルチサーキットブレーカ内蔵で、1台の機器で電源の信頼性が高い