FL SWITCH 2008 - Industrial Ethernet Switch
2702324

Managed Switch 2000 シリーズ、8 RJ45ポート 10/100 MBit/s、保護等級: IP20、周囲温度(動作時): 0 °C ... 60 °C、電源電圧範囲: 18 V DC ... 32 V DC、PROFINET Conformance-Class A、IEC 62443-4-1に準拠する認証された開発プロセス、IEC 62443-4-2と互換性あり

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

VLAN
DHCPクライアント、DHCPサーバ(ポートベース)
MRPクライアント
Unmanaged Mode
RSTP
ウェブベース管理、SNMP
コンフィグレーションメモリ
FL NETWORK MANAGERソフトウェアによるすばやく簡単な起動と試運転
PROFINETおよびEtherNet/IP™ネットワークに最適