遠隔制御

ワイヤレスおよびケーブルベースの遠隔制御ソリューション

遠隔制御テクノロジにあらゆるオプションを

ワイヤレスおよびケーブルベースのソリューションです。

戻る リモート通信

カテゴリ

  • 製品リスト:遠隔制御
    遠隔制御

    フエニックス・コンタクトの遠隔制御テクノロジはモバイルネットワークにも銅線ベースのソリューションにも対応します。

絞込み検索 遠隔制御

このカテゴリの製品をすべて表示する

遠く離れた場所にある遠隔ステーションと制御センターを接続したいとお望みでしょうか。弊社はモバイルネットワークまたは銅線ベースのソリューションを使用してどの遠隔制御アプリケーションにも適した伝送パスを提供します。

特長

  • ワンストップの幅広い産業通信用伝送ソリューション
  • コスト面または技術面をベースに柔軟に選択

拡張IPネットワークを簡単にネットワーク化するイーサネット エクステンダー システム

イーサネット エクステンダー システム  

イーサネット エクステンダーで広範囲のIPネットワーク

20 kmの広範囲Ethernetネットワークをイーサネット エクステンダー システムに接続 - プラグアンドプレイで極めて簡単。マネージド イーサネット エクステンダーでアンマネージド イーサネット エクステンダーもIP経由で一括診断できるようになりました。メッセージはSNMP経由で制御センターに自動的に転送できます。

この組合せですべてのデバイスと経路をIP経由で診断できるだけではなく、広範囲なシステムを低コストでネットワーク接続できます。既存の2線式銅線ケーブルを使うだけでデバイスをネットワーク接続できます。

マネージド イーサネット エクステンダーには高システム稼働率を実現するための予防機能モニタリング付きサージ保護が組み込まれています。

銅線ベースで20 kmまで伝送するPROFIBUSエクステンダー

PROFIBUSエクステンダーで1,200 mを超える経路に対応  

データ速度は最大1.5 Mbps

PROFIBUSエクステンダーで従来の銅線ケーブル経由のリモートPROFIBUSデバイスに最大1.5 Mbpsのデータ速度で到達できます。

装置にはDSLポートが2つあり、冗長ポイントツーポイントまたはリニア構造を明確に設定できます。

さらに、DINレールコネクタで銅線ケーブルと光ファイバーを混在させて運用することも可能です。

最後にパワーはUSBケーブルから給電され、外部24 V電源を使わずに装置を構成できます。

モバイルネットワークで遠隔ステーションを接続

高速データ接続を行うTCルーター  

高速LTEルーター

フエニックス・コンタクトのモバイルTC ROUTERはモバイル4G LTEネットワークを通じて強力で高速なデータ接続を行います。最大150 Mbpsに対応します。こうしてケーブルベースのインターネット接続が利用できない場所で極めて柔軟なサイトネットワーキングが実現できるモバイルブロードバンド接続を行います。

特長は-40~+70℃の広域な温度範囲で、過酷で条件の厳しい環境でのインフラ使用が可能なことです。

簡単に監視や制御するための遠隔端末とオートメーションシステム

マルチモジュールを備えたsmartRTU AXC SG  

現場のシステムを簡単に制御・監視します

smartRTUテクノロジプラットフォームは、パワーグリッド周辺のさまざまなアプリケーション分野に対応したモジュール型遠隔端末ソリューションです。それは、状態とイベント時間の情報について一貫した処理や提供を可能にします。これは標準機能とWebインターフェース経由の簡単なパラメータ化により実現され、それによりプログラミングの知識やプログラムが不要になります。

モジュール構造により、幅広いバイナリとアナログ情報を入出力できます。データは、監視および制御を目的としたIEC 60870-5-101/104などの標準化された遠隔制御プロトコルを使用して、いくつかの通信ルートに沿って伝送されます。そのプロセスで、現在の情報セキュリティ規定が遵守されます。

smartRTUは、追加の機器によってオプションで拡張することができます。例えば、追加の通信インターフェースを介した短絡および地絡インジケータがあります。

遠隔制御テクノロジ向けプロトコルコンバータ

プロトコルコンバータで通信プロトコルを変換

分散ステーションを簡単に低コストで監視

フエニックス・コンタクトのResygate製品ラインアップのプロトコルコンバータで分散ステーションをより低コストで簡単に監視できるようになりました。Resygateデバイスは水管理産業やエネルギー供給などの多くの一般的な通信プロトコルを最新の標準的な遠隔制御プロトコルに変換します。制御システムのインターフェースコストを大幅に節約します。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス


イーサネット エクステンダー システム

バッド ピルモントの都市公共施設でのイーサネット エクステンダー システムの使用