セキュリティルーターとファイアウォール

セキュリティ機器

フレキシブルな形式

さまざまなアプリケーションに対応するセキュリティ機器。

戻る サイバーセキュリティ

カテゴリ

絞込み検索 セキュリティルーターとファイアウォール

このカテゴリの製品をすべて表示する

mGuardセキュリティ機器は製造セルや個々の機械の分散保護と安全なリモートメンテナンスに理想的です。多様性のある製品バージョンであらゆるアプリケーションに適した製品を提供します。

特長

  • mGuardセキュリティテクノロジで最大レベルのセキュリティ
  • ウェブインターフェースやSDカードのオプションのコンフィグレーションメモリですばやく簡単に設定
  • 産業環境に最適化した設計で幅広いアプリケーションが可能
  • セキュリティルーターとファイアウォールは、COMPLETE lineシステムの一部です。

機械とシステムを生産ネットワークにセキュアに統合するセキュリティルーター

初心者向けセキュリティルーター  

ネットワークセキュリティを低価格で導入

新しいFL MGUARD 1100セキュリティルーターは、(サブ)ネットワークを他のネットワークに簡単でセキュアに統合するのに適しています。組込みのmGuardセキュリティテクノロジにより、ネットワークを干渉や不正な通信からも保護します。産業用ファイアウォールにより必要な通信ルールの作成をサポートするため、実装は非常に簡単です。

セキュアなリモートメンテナンス接続用セキュリティルーター

mGuard 2000機器シリーズのセキュリティルーター  

セキュアなリモートメンテナンス接続を構築するためのセキュリティルーター

mGuard 2000機器シリーズのセキュリティルーターは、セキュアなリモートメンテナンス接続を構築するのに理想的です。IPsec暗号化VPN通信により、データがインターネットでセキュアに伝送され、傍受されないことも確実になります。さらに、組込みのmGuardセキュリティテクノロジにより、ネットワーク内で、例えばネットワークの他の部分への不正なアクセスや操作からも保護します。

ITセキュリティ指令に準拠のセキュアなオートメーションネットワーク向けのセキュリティ機器

制御盤に搭載したmGuardセキュリティルーター  

DINレール用mGuardセキュリティ機器

FL MGUARD RS4000:mGuard 4000シリーズのセキュリティ機器により、産業用システムをITセキュリティインフラにセキュアに統合ができます。拡張機能を備えたインテリジェントなファイアウォールで多彩なセキュリティルールを設定することができます。ライセンスにより、CIFS監視やOPC Classic向けディープ・パケット・インスペクション(Deep Packet Inspection)などの追加の拡張機能をインストールすることもできます。機器管理ソフトウェアmGuard Device Managerを使用すると、多数のmGuard機器のコンフィグレーション、展開、メンテナンスがシンプルになります。

FL MGUARD GT/GT:このセキュリティルーターにはRS4000シリーズの機器と同様の機能が搭載されています。さらに、それらはギガビット対応です。RJ45ポートだけではなく、シングルモードおよびマルチモードグラスファイバケーブルを使用可能なSFPポートも備わっています。

PCIカードとPCIeカード

PCI(E)互換プラグインカードとしてのmGuardセキュリティルーター  

PCIおよびPCIe形式のmGuardセキュリティ機器

mGuard PCIおよびPCI Expressカードは、コンパクトなPCI互換のプラグインカードで、DINレール対応のmGuardと同じセキュリティ機能が入っています。このためどのようなPCIおよびPCI Express互換のハードウェアにも高性能のセキュリティコンポーネントを搭載することができます。

このPCIカードは産業用PC、パネルPC、個別機器、産業用ロボットの分散保護とリモートメンテナンスに最適です。プロセッサテクノロジやオペレーティングシステムから独立して動作します。

特殊アプリケーション向けのセキュリティルーター

デスクトップデバイスとしての19インチラック用モバイルアプリケーションのmGuardセキュリティルーター  

19インチのハイエンドファイアウォール内で、ファイアウォールとして使用できる中小規模のワークグループ向けセキュリティルーター

mGuard smart2mGuard smart2はあまり堅牢性を必要としない製造プロセスの近くにあるワークステーションや環境のポータブル保護に最適です。オフィスと生産ネットワークの間のインテリジェントファイアウォール、セキュアでソフトウェアに依存しないリモートメンテナンスソリューション、小さなワークグループのセキュリティルーターに最適です。

mGuard delta:mGuard deltaは高度なセキュリティと性能をコンパクトな金属製ハウジングに組み合わせたデスクトップデバイスです。オフィスと生産ネットワーク間、オフィスのデスクトップフィールドの小中規模ワークグループや配線クローゼット、またはネットワークキャビネット内のセキュアなファイアウォールとして設置することができます。

mGuard centerport:mGuard centerportはハイエンドファイアウォールと高性能VPNゲートウェイを19インチラックに組み合わせています。この機器はギガビットイーサネットとマルチコア・アーキテクチャを大容量で提供します。最大負荷時でもビジネスに欠かせないIPサービスで一定の伝送品質を確保します。

mGuard Secure VPNクライアント

mGuard Secure VPN ClientはWindows PCと仮想プライベートネットワーク(VPN)を接続するソフトウェアアプリケーションです。クライアントは安全性に問題がありそうな公共のネットワーク(インターネットなど)から非常に安全で透過的な方法でリモートネットワークのリソースを提供します。

このソフトウェアソリューションはIPsecセキュリティプロトコルを使用します。VPNクライアントとmGuard機器の間で伝送されるすべての情報とデータの機密性、真正性、完全性が確保されます。保守技術員やテレワーカーに理想的なこのVPNクライアントは、モバイルと固定のどちらのアプリケーションシナリオもサポートします。すべてのmGuard製品ラインアップと互換性があり、ワンクリックソリューションとして非常に簡単に動作します。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階