Raffinaderier

Raffinaderier

Højeste rådighedstid

Phoenix Contact er din ekspert til skalerbare løsninger, som du kan minimere nedetider i dit anlæg med.

Anlæggets rådighedstid er en nøglefaktor, når det drejer sig om at integrere fieldbus-systemer til automatisering i processtyresystemer. Det gælder både PROFIBUS PA og FOUNDATION Fieldbus.

Her finder du i Phoenix Contact en partner med brancheerfaring til skalerbare løsninger. Løsninger, der øger anlæggets rådighedstid, idet de minimerer følgerne af en fejl i segmentet. Således kan f.eks. skilleforstærkere udskiftes eller udvides under en løbende proces, uden at kommunikationen til fieldbusknuden påvirkes.

Dine fordele

  • Maksimal grad af oppetid i tilfælde af fejl takket være Hot-Swap-egnede komponenter
  • Hurtig installation gennem montagefærdige, forfortrådede fieldtilslutningskasser
  • Pladsbesparende rangering af mange signaler takket være kompakte fortrådningsløsninger som Termination Carrier

Junction Boxes

Junction Box i brug  

Færdigt installerede Junction Boxes til Ex-området

Junction Boxes er vores installationsparate montagekasser, med hvilke du kan realisere alsidige tilslutninger til fieldniveauet.

Junction Boxes er enten forberedte og kan tilpasses mere specifikt af dig, eller de er fuldt ud udstyret med alle skilleforstærkere og er komplet kablede. De egner sig til anvendelse i Ex-området.

Løsninger til PROFIBUS PA og FOUNDATION Fieldbus

Styreskab til kommunikation via PROFIBUS PA eller FOUNDATION Fieldbus  

Løsninger til kommunikation via FOUNDATION Fieldbus eller PROFIBUS PA

Til pålidelig og trådløs kommunikation via FOUNDATION Fieldbus eller PROFIBUS PA kan du her finde færdigt fortrådede løsninger.

Således sparer du tid ved installationen og garanterer gennem Hot Swap-egnede komponenter mere rådighedstid for anlægget. Til 4-leder-fieldbuskomponenter fås også varianter med 24 V DC-fordeling.

Termination Carrier

Termination Carrier  

Termination Carriers til rangering af signaler

Op til 10.000 signaler opnås i procesanlæg. Her er effektive muligheder for hurtig og fejlfri rangering efterspurgt.

Termination Carriers fra Phoenix Contact er den passende fortrådningsløsning til tilslutning af mange signaler til processtyresystemet på en pladsbesparende og overskuelig måde.

Rangeringsopbygning til egensikre signaler

Reducér antallet af dine styreskabe, idet du øger signal- og pakningstætheden. Med vores løsninger til signalrangering forbliver de pladsbesparende og overskuelige fra vores Ex-område over krydsrangering med Interface-moduler til I/O-kort i DCS. Innovative mærkningsløsninger, også til Ex-området, runder pakken af.

Rangeringsopbygning til egensikre signaler  

Pladsbesparende løsninger fra Phoenix Contact til signalrangering