Koblingsrelæ til SIL 3 High- og Low-Demand-applikationer, kobler digitale udgangssignaler til periferien, 1 funktionsstrømkreds, 1 tilbagemeldingsstrømkreds, 1 digital meldeudgang, Safe-State-Off-applikationer, testpulsfilter, fast skrueklemme
Sikre koblingsrelæer
Vores TÜV-certificerede SIL-koblingsrelæer til sikker til- og frakobling muliggør galvanisk adskillelse af signaler op til SIL 3. Takket være diagnosefunktioner som det integrerede Proof Test og Line-Load Monitoring kan anlægsstilstande reduceres til et minimum. SIL 3-koblingsrelæerne med ATEX, G3-coating og et temperaturområde op til 70 grader egner sig til den specielle brug i procesindustrien.
Sikkert koblingsrelæ med tvangsstyrede kontakter, 2 skiftekontakter, 1 kanal, fast skrueklemme, bredde: 17,5 mm
Sikkert koblingsrelæ med tvangsførte kontakter, galvanisk adskilt, 2 skiftekontakter, 1 kanal, Push-in tilslutning, bredde: 14 mm
Sikkert koblingsrelæ til SIL 3 High/Low Demand-applikationer, kobler digitale udgangssignaler til periferien, 2 funktionsstrømkredse, 1 signalkontakt, modul til Safe State Off-applikationer, integreret testpulsfilter, bredde: 17,5 mm, stikbar Push-in klemme
Kontaktudvidelse med 1 eller 2 kanaler til OSSD-signaler (f.eks. lysgitter), 3 sluttekontakter, 1 brydekontakt til og med kategori 4 PL e iht. EN ISO 13849, SIL 3 iht. EN IEC 62061, stikbar Push-in-klemme, bredde: 22,5 mm
Koblingsrelæ til SIL 2 High- og Low-Demand-applikationer, kobler digitale udgangssignaler til periferien, 1 funktionsstrømkreds, 1 tilbagemeldingsstrømkreds, 1 digital meldeudgang, Safe-State-Off-applikationer, testpulsfilter, fast skrueklemme
Sikkert koblingsrelæ til SIL 2 High/Low Demand-applikationer, kobler digitale udgangssignaler til periferien, 2 funktionsstrømkredse, 1 signalkontakt, modul til Safe State Off-applikationer, integreret testpulsfilter, bredde: 17,5 mm, stikbar Push-in klemme
Sikkert koblingsrelæ til SIL 3 High- og Low Demand-applikationer, kobler digitale udgangssignaler til periferien, to funktionsstrømkredse, en signalkontakt, modul til Safe-State-Off-applikationer, integreret testpulsfilter, stikbar skruetilslutning, bredde: 17,5 mm
Sikkert koblingsrelæ med tvangsstyrede kontakter, 4 sluttekontakter, 2 brydekontakter, fast skrueklemme, bredde: 40 mm
Sikkert koblingsrelæ til SIL 2 High- og Low Demand-applikationer, kobler digitale udgangssignaler til periferien, to funktionsstrømkredse, en signalkontakt, modul til Safe-State-Off-applikationer, integreret testpulsfilter, stikbar skruetilslutning, bredde: 17,5 mm
Sikre koblingsrelæer til procesteknik
Hvad hører der til et sikkert koblingsrelæ?
Anvendelserne i procesindustrien adskiller sig markant fra applikationerne i fremstillingsindustrien. Derfor stilles der også andre funktionskrav til sikkerhedsteknologien.
Sikre koblingsrelæer bruges ofte i procestekniske anlæg og fungerer som galvanisk adskillelse og effektforstærkning af elektriske signaler til funktionel sikkerhed. For at imødekomme de forskellige funktionskrav i procestekniske applikationer har Phoenix Contact udviklet SIL-certificerede koblingsrelæer.
Hvorfor har jeg brug for et SIL-certificeret koblingsrelæ?
Phoenix Contact har tvangsførte koblingsrelæer og sikre tvangsførte koblingsrelæer i produktprogrammet. En tvangsføring forhindrer mekanisk, at en sluttekontakt og en brydekontakt er lukket på samme tid. Denne teknologi leverer således maksimal funktionel sikkerhed.
De sikre koblingsrelæer er desuden SIL-certificerede. SIL står for sikkerhedsintegritetsniveau og repræsenterer en evalueringsmetode for et systems pålidelighed. Trinnene SIL 1, SIL 2 og SIL 3 skal altid ses i afhængighed af faren.
Hvis du vælger vores SIL-certificerede koblingsrelæ, behøver du ikke foretage en vurdering. SIL-koblingsrelæerne er testet og certificeret af et uafhængigt institut. Alle sikkerhedstekniske parametre er således til stede. Du kan også udføre omfattende diagnoser takket være et integreret testimpulsfilter.
Egenskaber ved PSR-koblingsrelæ
I Phoenix Contact-produktprogrammet kan du finde SIL-certificerede koblingsrelæer til sikker tænding (også kaldet Fire-and-Gas eller Energized to Safe) og til sikker slukning (også kaldet Emergency Shutdown eller De-energized). Vores sikre koblingsrelæer lever op til procesindustriens særlige krav – bl. a. til brug i eksplosionsfarlige områder.
- SIL-koblingsrelæ med tvangsførte kontakter
- Testet og certificeret gennem uafhængige testinstitutter som f.eks. TÜV-Rheinland
- Stort indgangsspændingsområde med spændingsvarianter på 24 VDC og 115V AC til 230 V AC
- Indbygget relæteknologi er G3-konform iht. ISAS71.04-1985 og muliggør dermed anvendelse i særligt korrosive atmosfærer
- Enkel gennemførelse af Proof Test mulig
- Omfattende diagnosemuligheder takket være testpulsfilter
- Egnet til low- og high-demand mode
- SIL3-certificeret iht. IEC61508, IEC61511, EN50156-1 og EN746-2
- ATEX-godkendelser
Produktfamilier
Vælg mellem den højkompakte produktfamilie PSRmini og den klassiske produktserie PSRclassic af den på markedet gængse type.
Spar op til 70 % med PSRmini-koblingsrelæ
Højkompakte, sikre koblingsrelæer PSRmini
PSRmini er med deres modulbredde fra 6 mm de smalleste SIL-koblingsrelæer på markedet.
- Modulbredder på 6,8 mm, 12,5 mm og 17,5 mm
- Til sikker ind- og udkobling
- LED'er muliggør en SIL-kvalificeret diagnose direkte på modulet
- 1 til 3 frigivelsesstier
- Aktivt returfejlmelding via DCS-testpulsfilteret direkte til styringen sørger for korte stilstandstider under planlagt vedligeholdelse
Klassiske koblingsrelæer PSRclassic til sikker udkobling
Klassiske, sikre koblingsrelæer PSRclassic
I PSRclassic-serien kan du finde SIL-koblingsrelæer til sikker udkobling. De klassiske koblingsrelæer er kendetegnet ved et stort udvalg af funktioner og varianter. Husbredden svarer til standarden på markedet.
- Modulbredde fra 17,5 mm
- SIL-koblingsrelæer til sikker udkobling
- 3 sikre relækontakter og kontaktfordobling
Kompatibel med de gængse sikre systemer
De sikre koblingsrelæer er afstemt efter styringssystemerne i procesindustrien.
Hertil hører Safety Instrumented Systems (SIS):
- Schneider Electric (Triconex® System)
- HIMA (HIMAx / HIQUAD)
- Emerson (DeltaV)
- Honeywell (Safety Manager / Universal Safe I/O)
- Siemens (ET200S / ET200SP)
- Yokogawa (ProSafe)
Enkel og hurtig Proof Test
De tvangsførte kontakter giver dig mulighed for en enkel og hurtig diagnose. Det betyder korte stilstandstider i planlagte vedligeholdelsesfaser.
Enkel Proof Test
- Aktiv tilbagemelding af fejl via A1 visuelt på enheden
- Vurdering af den tvangsførte brydekontakt (DO)
Line Monitoring
- Diagnose på DO
Termination Carrier og PSRmini: enestående pakningstæthed i styretavlen
Systemkabling med Termination Carrier
Termination Carrier passer til PSRmini og PSRclassic. Med basismodulerne kan du reducere fortrådningsarbejdet og øge installationshastigheden.
Takket være et gennemgående koncept og den særlige systemteknik kan du med Termination Carrier undgå fortrådningsfejl og dermed eliminere årsagen til omfattende og tidskrævende fejlsøgning. Vi tilpasser gerne Termination Carriers til dit helt specifikke behov.
Det fleksible I/O-rangersystem fra Phoenix Contact
Fleksibelt I/O-rangersystem
Med Smart I/O, altså universelle I/O-moduler, får du helt nye muligheder i procesindustrien, både når det gælder nye anlæg og opgradering.
Det fleksible I/O-rangersystem fra Phoenix Contact hjælper til at gøre Universal I/O på interface- og rangerniveauet virkeligt "universelt". Systemet består
af en kombination af et standardiseret basismodul og udskiftelige Input-Output-Accessories (IOA'er) med forskellige elektriske funktioner.
Særlige egenskaber
- Fleksibel kanalkonfiguration til specielle funktioner med udskiftelige IOA'er
- Nem håndtering og hurtig udskiftning af de stikbare IOA'er
- Fejlfri fortrådning takket være specielle kodninger
- Pålidelig signalbeskyttelse via integreret skærmning i grunddelen
- SIL 3 efter IEC 61508