PSR-SCF- 24UC/URM/2X21 - Koblingsrelæ
2981363

Sikkert koblingsrelæ med tvangsstyrede kontakter, 2 skiftekontakter, 1 kanal, fast skrueklemme, bredde: 17,5 mm

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Egnet op til kategori 1, PL c (EN ISO 13849-1), SIL 1 (EN IEC 62061), SIL 1 (IEC 61508)
Sikker tilbagelæsning via en iht. EN 50205 tvangsstyret signalkontakt
Enkel Proof Test efter IEC 61508 ved hjælp af integreret meldekontakt
Styring med 1 eller 2 kanaler
2 skiftekontakter (EN 50205 type B)