Kontaktudvidelsesapparatet er specielt designet til anvendelse i forbindelse med berøringsløst virkende beskyttelsesindretninger (BWS) som f.eks. lysgitre. Normalt har disse systemer taktede OSSD-signaler, med hvilke også tværlåse i kablingen kan registreres. Relæet er resistent over for de skabte testimpulser fra BWS-modtageren. Uden en yderligere tilbageføring af apparatet til EDM-kredsen kan applikationer på den måde konverteres til hhv. PL e og SIL 3.
PSR-SPP-24DC/URML4/3X1/1X2/B
-
Udvidelsesmodul
2903584
Kontaktudvidelse med 1 eller 2 kanaler til OSSD-signaler (f.eks. lysgitter), 3 sluttekontakter, 1 brydekontakt til og med kategori 4 PL e iht. EN ISO 13849, SIL 3 iht. EN IEC 62061, stikbar Push-in-klemme, bredde: 22,5 mm
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Produktfamilie | PSRclassic |
| Anvendelse | Udvidelsesmodul |
| Styring | med 1 og 2 kanaler |
| Levetid mekanisk | ca. 107 koblinger |
| Relætype | Elektromekanisk relæ med tvangsførte kontakter iht. IEC/EN 61810-3 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Tider | |
| Reaktionstid, typisk | 125 ms (ved Us automatisk start) |
| Typisk udkoblingstid | 10 ms (når det ønskes via sensorkredsløbene) |
| Genindkoblingstid | 1 s (I henhold til sikkerhedsfunktionens krav) |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 16,44 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², PI alt max = 2,04 W + 14,4 W) |
| Driftsart | 100 % ED |
| Mærkeisolationsspænding | 250 V |
| Målestødspænding / isolering | 4 kV / Basisisolation (Sikker adskillelse, forstærket isolering og 6 kV mellem indgangsstrømkreds og udgangskontaktstrømkredse.) |
| Digital: Logik (S12, S22) | |
| Beskivelse af indgangen | sikkerhedsorienteret |
| Antal indgange | 2 |
| Indgangsspændingsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC |
| Indgangsspændingsområde "1"-signal | 20,4 V ... 26,4 V |
| Indgangsstrømområde "0"-signal | 0 mA ... 2 mA |
| Indkoblingsstrøm | maks. 110 mA (typ. ved US, Δt = 3 ms) |
| Filtertid | maks. 2 ms (Testpulsbredde low-testpuls, ved 100 ms testpulsrate) |
| Lyse testpulse/high-testpulse ikke tilladt. | |
| Samtidighed | ∞ |
| Maks. tilladelig samlet ledningsmodstand | 50 Ω |
| Beskyttelseskobling | Suppressordiode |
| Strømforbrug | 38 mA (typisk, ved 24 V) |
| Relæ: Funktionsstrømkredse (13/14, 23/24, 33/34) | |
| Beskrivelse af udgangen | med hver 2 NO på række, sikkerhedsorienteret, potentialfri |
| Antal udgange | 3 |
| Kontaktudførelse | 3 funktionsstrømkredse |
| Kontaktmateriale | AgSnO2 |
| Brydespænding | min. 10 V |
| maks. 250 V AC/DC | |
| Brydeeffekt | min. 100 mW |
| Indkoblingsstrøm | min. 10 mA |
| maks. 6 A | |
| Koblingsevne | 5 A (AC15) |
| 6 A (DC13) | |
| Vedvarende grænsestrøm | 6 A (Bemærk derating og belastningsgrænsekurve) |
| Kvadr.: Totalstrøm | 72 A2 (Bemærk derating) |
| Koblingsfrekvens | maks. 0,5 Hz |
| Levetid mekanisk | 10x 106 koblinger |
| Udgangssikring | 10 A gL / gG |
| 4 A gL / gG (til low-demand-applikationer) | |
| Relæ: Signalstrømkreds (41/42) | |
| Beskrivelse af udgangen | 2 NC parallel, ikke-sikkerhedsrelevant, jordpotentialfri |
| Antal udgange | 1 |
| Kontaktudførelse | 1 Signalstrømkreds. |
| Kontaktmateriale | AgSnO2 |
| Brydespænding | min. 10 V AC/DC |
| maks. 250 V AC/DC | |
| Brydeeffekt | min. 100 mW |
| Indkoblingsstrøm | min. 10 mA |
| maks. 6 A | |
| Koblingsevne | 1,5 A (AC15) |
| 2 A (DC13) | |
| Vedvarende grænsestrøm | 6 A |
| Kvadr.: Totalstrøm | 36 A2 |
| Koblingsfrekvens | maks. 0,5 Hz |
| Levetid mekanisk | 10x 106 koblinger |
| Udgangssikring | 6 A gL / gG |
| Tilslutningsteknik | |
| stikbar | ja |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (kun i forbindelse med CRIMPFOX 6) |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (kun i forbindelse med CRIMPFOX 6) |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Statusvisning | 2 x LED (grøn) |
| Bredde | 22,5 mm |
| Højde | 117,5 mm |
| Dybde | 114,5 mm |
| Farve (Hus) | gul (RAL 1018) |
| Materiale hus | PA |
| Sikkerhedstekniske data | |
| Stopkategori | 0 |
| Sikkerhedstekniske data: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (5 A DC13; 5 A AC15; 8760 koblingscyklusser/år) |
| Sikkerhedstekniske data: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sikkerhedstekniske data: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sikkerhedstekniske data: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Kapslingsklasse indbygningssted minimal | IP54 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 55 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Anvendelseshøjde | ≤ 2000 m (Over havets overflade) |
| Maks. tilladte omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 75 % (i gennemsnit, 85% lejlighedsvist, ingen kondensering) |
| Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | 75 % (i gennemsnit, 85% lejlighedsvist, ingen kondensering) |
| Chok | 15g |
| Vibration (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, amplitude 0,15 mm, 2g |
| CE | |
| Mærkning | CE-konform |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | vertikalt eller horisontalt |
| Varenummer | 2903584 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNA152 |
| Produktnøgle | DNA152 |
| GTIN | 4046356751704 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 172 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 147,56 g |
| Toldtarifnummer | 85371098 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | 64277b0b-6944-4767-95cd-4099a6ed308d |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 4,468 kg CO2e |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre