PSR-SCP- 24DC/FSP/2X1/1X2
-
Sikkerhedsrelæer
2986960
Sikkert koblingsrelæ til SIL 3 High- og Low Demand-applikationer, kobler digitale udgangssignaler til periferien, to funktionsstrømkredse, en signalkontakt, modul til Safe-State-Off-applikationer, integreret testpulsfilter, stikbar skruetilslutning, bredde: 17,5 mm
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
17,5 mm smalt hus
Til SIL 3 efter IEC 61508
Enkel Proof Test efter IEC 61508 ved hjælp af integreret meldekontakt
Lang levetid ved hjælp af filtrering af styrings-testimpulser
Tvangsstyrede kontakter efter EN 50205
2 funktionsstrømkredse
Kobler digitale udgangssignaler fra fejlsikre styringer til periferien (ventiler osv.) til galvanisk adskillelse og effekttilpasning