PSR-SPP- 24DC/FSP/2X1/1X2 - Koblingsrelæ
2986957

Sikkert koblingsrelæ til SIL 3 High/Low Demand-applikationer, kobler digitale udgangssignaler til periferien, 2 funktionsstrømkredse, 1 signalkontakt, modul til Safe State Off-applikationer, integreret testpulsfilter, bredde: 17,5 mm, stikbar Push-in klemme

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

17,5 mm smalt hus
Til SIL 3 efter IEC 61508
Enkel Proof Test efter IEC 61508 ved hjælp af integreret meldekontakt
Lang levetid ved hjælp af filtrering af styrings-testimpulser
Tvangsstyrede kontakter efter EN 50205
2 funktionsstrømkredse
Kobler digitale udgangssignaler fra fejlsikre styringer til periferien (ventiler osv.) til galvanisk adskillelse og effekttilpasning