Redundanskoncepter for procesindustrien Kravene til anlægsoppetid og anlægssikkerhed er ofte strengere i procesindustrien end i andre brancher. For at opretholde processernes funktionalitet under alle omstændigheder opbygges produktionsprocesser med en eller flere redundante strukturer. Vi rådgiver dig gerne i alt fra planlægning til produktinstallation.
Lang anlægsoppetid i procesindustrien
Vi tilbyder dig redundans på alle niveauer, startende med redundant forsyning af hjælpeenergi, dernæst redundante netværk og styringer samt slutteligt overordnede koncepter.
Højdisponible systemer
For at sikre beskyttelse af mennesker og miljø og for at undgå dyre produktionsudfald er kravene til funktionalitet i de meget komplekse procesanlæg særligt høje. Derfor må svigt af en enkelt komponent ikke føre til udfald af en væsentlig funktion. I denne sammenhæng tales der ofte om højttilgængelige systemer. På grund af den særlige opbygning skifter systemet f.eks. i tilfælde af udfald på styringen eller en netværksledning over på den intakte, redundante komponent. Således forhindres et udfald af systemet.
Disse redundanskoncepter finder f.eks. anvendelse i produktionsanlæg eller emballeringsenheder i den kemiske og farmaceutiske sektor. Også i olie-, gas-, levnedsmiddel- og Power-to-X-industrierne anvendes disse koncepter.
Dine fordele Nyd godt af vores knowhow inden for systemredundans
- Overordnet koncept til din individuelle applikation fra planlægning til produktinstallation med omfattende produktprogram
- Tilpasning af redundansfunktionen til de individuelle behov for din anlægstype
- Enkel integration af tredjepartsenheder gennem brug af redundansmekanismer baseret på åbne industristandarder
Konstruktion af redundante procesanlæg
Redundante strømforsyninger
Redundanskoncepter til hjælpespændingsforsyning.
Maksimal anlægsoppetid
En afbrydelse af hjælpespændingsforsyningen i dele af anlægget eller i enkelte komponenter kan føre til lange og derfor kostbare produktionsudfald. Vi tilbyder universelt redundante hjælpespændingsforsyninger fra nettet til alle forbrugere.
Ved at overvåge alle typer fejl baseret på redundante strømforsyningssystemer inkl. dobbelt Overvoltage Protection (OVP) øger du anlægsoppetiden. Derudover tilbyder vores strømforsyninger SIL3-godkendelse, beskyttelseslak og ATEX/IECEx-godkendelse. Med en forenklet struktur uden ekstra eksterne moduler sparer du omkostninger og plads i styretavlen.
Redundante Remote I/O-systemer
Pålidelige og sikre I/O-systemer sikrer en lang anlægsoppetid.
Højdisponibelt I/O-system med Hot-Swap
Vores højdisponible I/O-system Axioline P består af redundante PROFINET-buskoblere samt digitale og analoge I/O-moduler. Axioline P overholder procesindustriens funktionskrav om udvidede temperaturområder og Hot-Swap-egnede, egensikre I/O-moduler inkl. HART- og NAMUR-standarder. Systemet kan tilsluttes under DCS-systemer. Du har også mulighed for redundant at integrere PROFIBUS PA-enheder i dit netværk.
Vi tilbyder dig også en standardiseret løsning baseret på PROFINET-redundanslaget til vores I/O-komponenter.
Redundante netværk
Pålidelige netværk muliggør særlig effektiv anlægsdrift takket være en høj grad af tilgængelighed.
Fejlsikret kommunikation
Redundante netværksstrukturer sikrer, at kommunikationen stadig er tilgængelig i tilfælde af fejl.
Det er lige meget, hvilket overførselsmedium du bruger i din proces, vi tilbyder dig passende løsninger fra simpel medieredundans til parallel netværksredundans. Til opbygning af en fejlsikret kommunikationsløsning, f.eks. med RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) eller MRP (Media Redundancy Protocol) kan du hos os finde de rigtige netværkskomponenter. Grundlaget for dette er de effektive gigabite-switches, modemmer, kontrollere og mediekonvertere.
Redundant styringssystemer
Takket være redundante styringssystemer kan du nedbringe anlæggets stilstandstider, arbejde økonomisk og undgå farer.
Sikre og redundante højeffektstyringer
Vores kraftige PLC'er fra RFC-familien (Remote-Field-Controller) er forsynet med et diagnose-display, hvor du kan aflæse statusmeddelelser fra styrings- og fieldbussystemet. Med den kraftige processor kan omfattende automatiseringsopgaver bearbejdes med høj hastighed.
Du kan sikre den kontinuerlige drift af din automatisering ved hjælp af PROFINET-redundans-PLC'erne. PLC'erne opbygger automatisk et redundant system takket være AutoSync Technology.
Med Safety-varianten integrerer du sikkerhedsfunktioner op til SIL 3 i eksisterende anlæg. Ved brug af PROFIsafe kan du reducere fortrådnings- og installationsarbejdet.
Anvendelsesorienteret systemredundans
Tilpas redundansfunktionen til de individuelle behov for din anlægstype. Baseret på vores styringsplatform PLCnext Technology tilbyder vi dig et redundanssystem til brug af åbne industristandarder, der er tilgængelige for alle apparatproducenter.
For at gøre PLCnext Control-styringerne redundansegnede kan du i vores PLCnext Store finde den anvendelsesorienterede systemredundans.
Visualiseringssoftware med SCADA-funktionalitet
Sats på vores alsidige visualiseringssoftware Visu+ med SCADA-funktionalitet.
Software til enhver anvendelse
Visualiseringssoftwaren med SCADA-funktionalitet egner sig til alle applikationer: fra kompakte touchpanels til industri-pc'ere. Foruden standardfunktioner som trend- og alarmmanagement har Visu+ mange funktionaliteter til alarmfordeling og en data-logging med tilslutning til eksterne databaser. Udvalget af funktioner afrundes af en førsteklasses grafisk rapportering og Audit-Trail-funktioner iht. FDA 21 CRF, del 11.
Visu+ kører både på Windows-pc'er og Embedded-platforme (Windows CE). Touchpaneler fra Phoenix Contact er allerede udstyret med runtime-komponenten til Embedded-enheder. Med OPC Classic-grænsefladen og talrige direkte drivere kan Visu+ tilsluttes styringer fra Phoenix Contact og gængse styringsproducenter.
Til mobil anvendelse fås native App Visu+ mobile til styresystemerne iOS og Android. Takket være Multitouch-understøttelse muliggøres komfortabel betjening også på Smart Devices.